Produkt in den Warenkorb gelegt

Richardson Gratings™ gerilltes, reflektierendes Gold-Beugungsgitter, 1200 Rillen, 30 x 30 mm

Mehr Produkte von Richardson Gratings™
Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings
×
Produkt #15-780 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€202,00
Stk. 1+
€202,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Reflective Diffraction Grating
Master-Referenz:
520R

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
30.0 x 30.0 ±0.1
Freie Apertur (%):
>90
Aufbau:
Ruled Grating
Länge (mm):
30.00
Dicke (mm):
6.00 ±0.5
Breite (mm):
30.00
Zentrierung des gerillten Bereichs auf dem Substrat (mm):
±1
Ausrichtung Rillen zum Rand (°):
±0.15
Toleranz Rillenabstand (%):
<0.05

Optische Eigenschaften

Linien pro mm:
600
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 1600
Blaze-Wellenlänge (nm):
1000
Blaze-Winkel (°):
17.5
Beschichtung:
Gold
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Reflektierte Wellenfront, RMS:
λ/4
Polarisation:
S, P and Average
Spektrale Ordnung (m):
1

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Optimiert für den Einsatz von 350-800 nm (500 nm) oder 700-1600 nm (1000 nm)
  • Verfügbar in den Standardgrößen 12,7 x 12,7 sowie 25 x 25 und 30 x 30 mm
  • Toleranz des Rillenabstands <0,05%
  • Kundenspezifische Abmessungen möglich

Hochpräzise reflektierende Gold-Beugungsgitter von Richardson Gratings™ (plan) sind goldbeschichtete Versionen der hochpräzise gerillten reflektierenden Beugungsgitter von Richardson Gratings™ (plan). Sie sind mit Blaze-Wellenlängen von 500 oder 1000 nm verfügbar und für den Einsatz bei 350-800 nm bzw. 700-1600 nm optimiert. Die gerillten Gitter zeichnen sich im Vergleich zu holographischen Gittern durch eine besonders hohe Effizienz bei ihrer Designwellenlänge aus. Hochpräzise reflektierende Gold-Beugungsgitter von Richardson Gratings™ (plan) sind eine ideale Wahl für Spektroskopie-Aufbauten mit Siliziumdetektoren oder faseroptische Telekommunikationsanwendungen, bei denen eine höhere Reflexion im NIR-/IR-Bereich benötigt wird. Kundenspezifische Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.                                                     

Bitte beachten Sie: Die Oberfläche dieser Gitter ist sehr empfindlich und sollte nie berührt werden. Wenn eine Reinigung zur Beseitigung von Staub notwendig ist, sollten berührungslose Techniken wie Druckluft angewendet werden.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.