Produkt in den Warenkorb gelegt

MicroBrite Dunkelfeld-Ringlicht, diffus, RGB, 113,3 mm

Mehr Produkte von Advanced Illumination
Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights

Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights

×
Produkt #18-566 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.190,00
Stk. 1+
€1.190,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Max. Eingangsstrom:
0.95A

Product Details

Modellnummer:
DF198-115RGBC1
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Ring Light
Betriebsmodus:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Höhe (mm):
15.7
Innendurchmesser (mm):
74.9
Außendurchmesser (mm):
113.3
Größe (mm):
113.3 x 74.9 x 15.7
Gewicht (g):
128.8

Optical Properties

Farbe:
RGB

Performance

Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000

Hardware & Interface Connectivity

Stecker:
C1
Eingangsspannung (V):
24V
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Threading & Mounting

Gewinde:
M4 x 4

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
0 - 60
Schutzart:
IP40

Additional Info

Hinweis:
Optional Controller #18-645 available

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für die visuelle Verdeutlichung von Oberflächendefekten
  • Beleuchtung mit hoher Beleuchtungsstärke bis 47.000 Lux
  • Verschiedene Arbeitsabstände erzeugen Dunkelfeld oder Hellfeld
  • Erforderliche Stromversorgung und optionale manuelle Intensitätssteuerung werden separat verkauft

Advanced Illumination MicroBrite diffuse Dunkelfeld-Ringlichter sind hochqualitative, diffuse Beleuchtungen mit steilen Winkeln in einem kompakten Gehäuse. Bei kurzen Arbeitsabständen ermöglicht die gekrümmte, diffuse Linse Dunkelfeldbeleuchtungen. Bei längeren Arbeitsabständen sind sowohl Dunkelfeld- als auch Hellfeldbeleuchtung möglich. Die Ringlichter können mit optionalen Potentiometern zur manuellen Einstellung der LED-Intensität eingesetzt werden und erzeugen einen Hellfeld-Effekt, wenn der Arbeitsabstand größer als der Außendurchmesser des Ringlichts ist. Die MicroBrite Dunkelfeld-Ringlichter sind in verschiedenen Größen verfügbar und ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Oberflächendefekte visuell hervorgehoben werden müssen.

Bitte beachten Sie: Es wird das 24-V-Netzteil (#66-855) benötigt. Informationen zu Kompatibilität mit manueller Intensitätssteuerung (#89-555) oder DC-100E-Controller mit einem Ausgang (#18-645) bei einzelnen Produkten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.