Produkt in den Warenkorb gelegt

10X fokussierbares Okular, 24 mm Bildfeld, Wide Field, 1 Paar

Mehr Produkte von Mitutoyo
×
Produkt #56-001 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.015,00
Stk. 1+
€1.015,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hersteller:
Mitutoyo

Optische Eigenschaften

Vergrößerung:
10X

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

Das Mitutoyo FS70 wurde entwickelt, um hohe Vergrößerungen aus großem Arbeitsabstand zu erreichen und eignet sich für viele Anwendungen in den Bereichen Inspektion und Qualitätssicherung. Alle unendlich korrigierten Mitutoyoobjektive für den sichtbaren Bereich können verwendet werden. So können Vergrößerungen von 20X-8000X und Arbeitsabstände von 6-34 mm erreicht werden. In die fokussierbaren Okulare können Strichplatten mit 25 mm Durchmesser eingesetzt werden. Der 50/50 trinokulare Kopf verfügt über einen 50 mm Grobtrieb und einen Feintrieb mit 0,1 mm Verstellung / Umdrehung und ermöglicht gleichzeitiges binokulares Sehen und Videoaufnahmen.

Hinweis: Objektive und Beleuchtung sind separat erhältlich.

Technische Informationen

Mitutoyo FS70 Inspection Microscope
Microscope System
Mitutoyo FS70 Microscope System (includes #55-999, #56-000, #56-001, #56-002) #56-003
Microscope Head (One Required)
Mitutoyo FS70 Microscope Head #55-999
Microscope Stand (One Required)
Mitutoyo FS70 Microscope Stand #56-000
Microscope Eyepieces in Pairs (One Required)
10X WF Focusing Eyepieces, 24mm Field Dia. #56-001
15X WF Focusing Eyepieces, 16mm Field Dia. #56-310
20X WF Focusing Eyepieces, 12mm Field Dia. #56-004
Microscope Turret (One Required)
Manual 4 Position Turret for Mitutoyo FS70 #56-002
Motorized 4 Position Turret for Mitutoyo FS70 #56-313
Microscope Stage (Optional)
2" x 2" XY-Axes Positioning Stage #56-011
Accessories and Reticles (Optional)
Fiber Optic Light Guide for FS70, 72" Length #56-008
Polarizer Set #56-009
C-Mount Coupler (1X) for Video Adaptation #56-010
90° Crossline, Reticle #56-005
Concentric Circles Reticle, 1.2 - 18mm Dia, 1.2mm Increments #56-007
20mm Line/0.1mm Divisions, Reticle #56-183
5mm Line/0.05mm Divisions, Reticle #56-184
90°/60° Crossline, Reticle #56-311

 
Stock No. Objective WD (mm) Resolving Power (μm) 10X Eyepiece #56-001 15X Eyepiece #56-310 20X Eyepiece #56-004
Mag. FOV (mm) Mag. FOV (mm) Mag. FOV (mm)
#58-235 M Plan Apo 1X 11 11 10-20X 24-12 15-30X 16-8 20-40X 12-6
#46-142 M Plan Apo 2X 34 5 20-40X 12-6 30-60X 8-4 40-80X 6-3
#46-143 M Plan Apo 5X 34 2 50-100X 4.8-2.4 75-150X 3.2-1.6 100-200X 2.4-1.2
#66-383 M Plan Apo 7.5X 35 1.3 75-150X 3.2-1.6 112.5-225X 2.13-1.07 150-300X 1.6-0.8
#46-144 M Plan Apo 10X 33.5 1 100-200X 2.4-1.2 150-300X 1.6-0.8 200-400X 1.2-0.6
#46-145 M Plan Apo 20X 20 0.7 200-400X 1.2-0.6 300-600X 0.8-0.4 400-800X 0.6-0.3
#46-146 M Plan Apo 50X 13 0.5 500-1000X 0.48-0.24 750-1500X 0.32-0.16 1000-2000X 0.24-0.12
#46-147 M Plan Apo 100X 6 0.4 1000-2000X 0.24-0.12 1500-3000X 0.16-0.08 2000-4000X 0.12-0.06
#46-398 M Plan Apo 20X SL 30.5 1 200-400X 1.2-0.6 300-600X 0.8-0.4 400-800X 0.6-0.3
#46-399 M Plan Apo 50X SL 20.5 0.7 500-1000X 0.48-0.24 750-1500X 0.32-0.16 1000-2000X 0.24-0.12
#46-401 M Plan Apo 100X SL 13 0.5 1000-2000X 0.24-0.12 1500-3000X 0.16-0.08 2000-4000X 0.12-0.06
#34-247 M Plan Apo 5X HR 25.5 1.3 50-100X 4.8-2.4 75-150X 3.2-1.6 100-200X 2.4-1.2
#58-236 M Plan Apo 10X HR 15 0.6 100-200X 2.4-1.2 150-300X 1.6-0.8 200-400X 1.2-0.6
#58-237 M Plan Apo 50X HR 5.2 0.3 500-1000X 0.48-0.24 750-1500X 0.32-0.16 1000-2000X 0.24-0.12
#58-238 M Plan Apo 100X HR 1.3 0.3 1000-2000X 0.24-0.12 1500-3000X 0.16-0.08 2000-4000X 0.12-0.06

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Strichplatte mit 90° Fadenkreuz #56-005 €152,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Strichplatte mit 20 mm Kreuz/0,1 mm Unterteilungen #56-183 €147,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Strichplatte mit 5 mm Linie/0,05 mm Unterteilungen #56-184 €147,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Strichplatte mit konzentrischen Kreisen, 1,2 - 18 mm Durchmesser, 1,2 mm Einteilungen #56-007 €147,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Strichplatte mit 90°/60° Fadenkreuz #56-311 €147,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount-Kameraadapter (1X) für Video #56-010 €226,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Polarisator-Set #56-009 €875,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Glasfaserlichtleiter für FS70, 72" Länge #56-008 €610,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.