Produkt in den Warenkorb gelegt

Halterung für Mikrolinsenarrays quadratisch 10 mm, Dicke 0,9 mm

Microlens Array Mounts

Microlens Array Mounts

×
Produkt #25-834 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€76,50
Stk. 1-25
€76,50
Stk. 26+
€68,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed
Optiktyp:
Square

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
9.2 x 9.2
Außendurchmesser (mm):
25.4
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
0.90
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
0.90

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
10.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Einfache Integration von Mikrolinsenarrays in optische Aufbauten
  • Kompatibel mit verschiedenen runden Optikhalterungen mit 25,4 mm Außendurchmesser
  • Inklusive Inbusschlüssel und M2-Schrauben

Die Halterungen für Mikrolinsenarrays wurden entwickelt, um die Integration von quadratischen Mikrolinsenarrays mit 10 mm Seitenlänge in optische Anwendungen zu vereinfachen. Die Halterungen haben einen Außendurchmesser von 25,4 mm (1“) und passen ideal in unsere runden Optikhalterungen mit C-, S- und T-Mount, unsere SM-Linsentuben und unsere kompakten Spiegel- und Linsenhalterungen. Die Halterungen sind aus schwarz eloxiertem Aluminium hergestellt und beinhalten einen Inbusschlüssel und zwei M2-Schrauben, über die das Array an der Halterung befestigt werden kann. Für die permanente Befestigung des Arrays an der Halterung empfehlen wir die optischen Kleber von Norland, NOA 61 oder NOA 81; für die Aushärtung des Klebers kann eines unserer UV-Aushärtungsprodukte verwendet werden.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.