Produkt in den Warenkorb gelegt

Mitutoyo Plan Apo NUV unendlich korrigiertes LCD-Objektiv, 100X, Deckglasdicke 1,1

Mehr Produkte von Mitutoyo
×
Produkt #75-048 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€11.750,00
Stk. 1+
€11.750,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
378-751-4
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 200mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Mitutoyo
Hinweis:
1.1mm thick LCD cover-glass Example Application: High magnification inspection through liquid crystal glass (LCD) or cutting and trimming of semiconductor wafer and circuits

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge ohne Gewinde (mm):
83.97
Max. Durchmesser (mm):
34
Gewicht (g):
380.00

Optische Eigenschaften

Kompatible Deckglasdicke (mm):
1.1
Designwellenlänge DWL (nm):
355, 532
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.06mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
Not Listed
Brennweite BW (mm):
2.00
Vergrößerung:
100X
Numerische Apertur NA:
0.50
Auflösung (μm):
0.6
Tiefenschärfe (μm):
1.10
Bildfeld (mm), Okular mit Feldblendendurchmesser 24:
0.24
Arbeitsabstand (mm):
11.03
Wellenlängenbereich (nm):
355 - 620
Parfokallänge (mm):
95.37
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Sensor

Max. Sensorgröße:
1/2"

Gewinde & Montage

Gewinde:
M26 x 36 TPI

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-5 to +45
Feuchtigkeit bei Einsatz:
20 - 80%
Leistungsgarantietemperatur (°C):
23 ±2

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal für Hellfeldabbildungen und laserbasierte Anwendungen durch LCD-Glas
  • Gut geeignet für Nd:YAG-Laserlinien
  • Deckglaskorrigiert für die Dicken 0,7 mm oder 1,1 mm

Die unendlich korrigierten NIR-, NUV- und UV-LCD-Objektive von Mitutoyo kombinieren die Vorteile der Standardserien M Plan Apo und M Plan Apo SL mit größeren Spektralbereichen. Die NIR-Objektive sind für 480 bis 1800 nm korrigiert und somit ideal für die Halbleiter- und Telekommunikationsinspektion oder für das Laserschneiden mit üblichen Nd:YAG-Lasern geeignet. Die HR-Serie bietet eine höhere numerische Apertur und erreicht dadurch kleinere Punktgrößen und eine höhere Auflösung. Die unendlich korrigierten NIR-, NUV- und UV-LCD-Objektive von Mitutoyo sind deckglaskorrigiert für übliche Dicken von LCD-Glas. Die NUV- und UV-Serien der Objektive haben eine hervorragende Leistung bei der zweiten, dritten und vierten Harmonischen von Nd:YAG-Lasern (532 nm, 355 nm und 266 nm).

Technische Informationen

 Dimensions 
M Plan NIR A (mm)
B (mm) C (mm) W.D. (mm)
20X, T0.7 75.00 34 32.2 20.0
20X, T1.1 75.02 34 32.2 19.98
50X, T0.7 77.74 34 32.2 9.60
50X, T1.1 77.87 34 32.2 17.13
100X 82.94 34 32.2 12.06
HR 100X 85.13 39 37 9.87
M Plan NUV A (mm)
B (mm) C (mm) W.D. (mm)
20X, T0.7 78 34 32.2 16.96
50X, T0.7 80 34 32.2 14.76
M Plan UV A (mm)
B (mm) C (mm) W.D. (mm)
20X, T0.7 80 34 32.2 14.98
50X, T0.7 83 34 32.2 12.38

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.