Produkt in den Warenkorb gelegt

MicroBrite Hellfeld-Ringlicht, IR 940 nm, 100 mm

Mehr Produkte von Advanced Illumination
×
Produkt #18-580 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.235,00
Stk. 1+
€1.235,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Max. Eingangsstrom:
0.24A

Product Details

Modellnummer:
RL208M-100940IC
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Ring Light
Betriebsmodus:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Höhe (mm):
19.09
Innendurchmesser (mm):
100
Außendurchmesser (mm):
145.34
Größe (mm):
100.00 x 145.34 x 19.09
Gewicht (g):
400

Optical Properties

Farbe:
IR
Wellenlänge (nm):
940.00

Performance

Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000

Hardware & Interface Connectivity

Stecker:
Flying Leads
Eingangsspannung (V):
24V
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: Not Available
China: #66-855

Threading & Mounting

Gewinde:
M4 x 4

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
0 - 60
Schutzart:
IP50

Additional Info

Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Beleuchtung mit hoher Intensität bis 41.000 Lux
  • Arbeitsabstand 2“-10“ (je nach Größe)
  • Große Auswahl an verschiedenen Wellenlängen
  • Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)

Advanced Illumination MicroBrite Hellfeld-Ringlichter sind Beleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung mit hoher Intensität in einem kompakten Gehäuse. Die Ringlichter haben einen intensiven Lichtausgang von bis zu 41.000 Lux bei einem Arbeitsabstand von 180 mm und sind mit verschiedenen Wellenlängen in zwei Standardgrößen verfügbar. Die Ringlichter können je nach Arbeitsabstand Objekte von 2“ bis 6“ Größe ausleuchten. Advanced Illumination MicroBrite Hellfeld-Ringlichter sind ideal für standardmäßige Anwendungen, bei denen das Objektiv durch die Beleuchtung blickt, und die eine intensive Beleuchtungsquelle benötigen, wie z. B. Hochgeschwindigkeitsinspektion, Fertigungsautomatisierung und industrielle Bildverarbeitung.

Bitte beachten Sie: Es wird das 24 V Netzteil #66-855 benötigt. Es wird die manuelle Intensitätssteuerung #89-555 empfohlen, sie wird separat verkauft.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.