Produkt in den Warenkorb gelegt

100 x 150mm, Blau, EuroBrite™ Punktbeleuchtung

Mehr Produkte von Advanced Illumination

Blue AI EuroBrite Spot Light

×
Produkt #33-455 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€840,00
Stk. 1+
€840,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Lebensdauer (Stunden):
50,000
Modellnummer:
SL-S100150M-470
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
See Technical Information Tab for Typical Intensity
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Spot Light
Betriebsmodus:
Strobed or Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
150 x 139 x 30
Gewicht (g):
253.00
Aktive Fläche (mm):
100 x 150

Optische Eigenschaften

Farbe:
Blue
Wellenlänge (nm):
470.00

Elektronische Spezifikationen

Max. Eingangsstrom:
0.42 - 0.49A
Analoge Intensitätssteuerung:
10% @ 0.7V, 100% @ 10V
Trigger-Puls-Verzögerung:
10μm

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Flying Leads
Eingangsspannung (V):
24V nominal (min. 22 / max. 28)
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 - 60
Schutzart:
IP67

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Serienschaltung von bis zu vier 100 x 150 mm Geräten
  • Kein Kühlkörper erforderlich
  • Erhältlich in weiß, rot und blau

Die Advanced Illumination EuroBrite™ Punktbeleuchtungen besitzen auf der Platine integrierte Treiber für Blitz- und Dauerbetrieb und eignen sich dadurch ideal, auch bei höchsten Anforderungen an die Leistungsfähigkeit. Die "Adaptive OverDrive™"-Funktion erlaubt eine Leistungsoptimierung im Strobe-Modus, "Adaptive Thermal Feedback™" ermöglicht die Regelung des Betriebsstroms durch den Benutzer, verhindert damit eine Überhitzung und macht einen Kühlkörper überflüssig. Die Advanced Illumination EuroBrite™ Punktlichter besitzen ein robustes, versiegeltes Gehäuse und sind in blau, weiß oder rot erhältlich. Die Möglichkeit, bis zu vier miteinander verbundene 100 x 150 mm Geräte zu betreiben, und eine analoge Dimmerfunktion sowohl für den Blitz- als auch für den Dauerbetrieb erweitern die Anpassungsmöglichkeiten der Beleuchtung.

Bitte beachten Sie: Ein 24 V-Netzteil ist erforderlich.

Technische Informationen

Typical Intensity
Size 50 x 75mm 50 x 75mm 50 x 75mm 100 x 150mm
Working Distance 100mm 300mm 600mm 600mm
Area 79 x 56mm 117 x 99mm ø198mm 325 x 198mm
Typical Irradiance (W/M2) 100.0 74 28 147
Typical Illuminance (kLux) 34.0 25 10 49

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
M12 weiblich auf männlich, 5 Pins, 0,2 m #33-462 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M12 weiblich auf Kabelenden, 5 Pins, 2 m #33-463 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.