Produkt in den Warenkorb gelegt

MicroBrite Edge-Lit-Hintergrundbeleuchtung, grün 530 nm, 100 x 100 mm

Mehr Produkte von Advanced Illumination
×
Produkt #18-555 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€980,00
Stk. 1+
€980,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
BT100100-530IC
Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Backlight
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
120.02 x 104.60 x 11.25
Gewicht (g):
195.04
Aktive Fläche (Zoll):
3.36 x 3.31

Optische Eigenschaften

Farbe:
Green
Wellenlänge (nm):
530.00

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Flying Leads
Eingangsspannung (V):
24V

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 - 60
Schutzart:
IP50

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Beleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung mit hoher Intensität
  • Gleichförmig über die ganze Fläche, geringe Wärmeentwicklung
  • Besonders dünn, kompakte Größe
  • Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)

Advanced Illumination MicroBrite Edge-Lit-Hintergrundbeleuchtungen sind hochqualitative, dünne Hintergrundbeleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung in einem kompakten Gehäuse, die vergleichbare hochpreisigere Hintergrundbeleuchtungen übertreffen.  Die hellen Hintergrundbeleuchtungen erzeugen gleichförmige Beleuchtung mit geringer Wärmeentwicklung. Um die Systemintegration zu vereinfachen, haben diese dünnen Hintergrundbeleuchtungen einen Panel-Mount und sind in den üblichsten Wellenlängen verfügbar. Advanced Illumination MicroBrite Edge-Lit-Hintergrundbeleuchtungen sind ideal für Anwendungen wie die Kantendetektion, Lagebestimmung von Bauteilen, Lochdetektion und Objektvermessung.

Bitte beachten Sie: Es wird das 24 V Netzteil #66-855 benötigt. Es wird die manuelle Intensitätssteuerung #89-555 empfohlen, sie wird separat verkauft.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Intensitätseinstellung, DIN-Montage möglich #89-555 €140,00   Angebotsanfrage