Produkt in den Warenkorb gelegt

0,9" LED-Punktstrahler mit hoher Intensität, 530 nm

Mehr Produkte von Advanced Illumination
×
Produkt #66-858 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€395,00
Stk. 1+
€395,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Intensitätssteuerung:
Yes
Lichtverteilung (%):
±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)
Anzahl an Kanäle:
1.00
Beleuchtete Fläche (mm):
43.00

Product Details

Modellnummer:
SL073-530-IC
Anzahl LEDs:
1 High Brightness
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Spot Light
Betriebsmodus:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
22.90
Länge (mm):
54.00

Optical Properties

Farbe:
Green
Wellenlänge (nm):
530.00
Arbeitsabstand (mm):
100.00
Wellenlängentoleranz (nm):
±25

Performance

Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000

Hardware & Interface Connectivity

Stecker:
Flying Leads
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
0 to 65

Additional Info

Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal zur Beleuchtung in der industriellen Bildverarbeitung
  • 43 mm Ausleuchtung in 100 mm Entfernung
  • Lebensdauer: 50.000 Stunden

Die Advanced Illumination LED-Punktstrahler sind für Dauerlicht oder Blitz erhältlich. Bei den Modellen mit Dauerlicht in der Größe 0,9" und 2,1" kann die LED-Helligkeit über das Inline-Potentiometer geregelt werden.

Hinweis: Das 24 V Netzteil #66-855 wird benötigt. Zubehör für Advanced Illumination Produkte ist verfügbar und wird separat verkauft.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.