Produkt in den Warenkorb gelegt

0,65X - 4,6X VZM™-Objektiv mit dynamischem Fokus

Dynamic Focus VZM™ Lens

Dynamic Focus VZM™ Lens

×
Produkt #89-999 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.500,00
Stk. 1+
€1.500,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Zoombereich:
7:1

Product Details

Typ:
Zoom Lens
Art:
Liquid Lens

Physical & Mechanical Properties

Länge (mm):
248.00

Optical Properties

Toleranz Arbeitsabstand (mm):
±3
Vergrößerung PMAG:
0.65X - 4.6X
Arbeitsabstand (mm):
87.00
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Threading & Mounting

Filtergewinde:
M22.5 x 0.50

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Elektronisch justierbarer Arbeitsabstand durch integrierte Flüssiglinse
  • Erlaubt Anpassung der Vergrößerung ohne Änderung des Arbeitsabstandes
  • Überwindet Einschränkungen durch mangelnde Schärfentiefe

Das VZM™ Objektiv mit dynamischem Fokus besitzt eine interne Flüssiglinse, die eine stufenlose und bequeme Fokussierung ermöglicht, wobei die Zoomfähigkeit der üblichen VZM™ Zoomobjektive erhalten bleibt. Der 7X Zoombereich erlaubt Vergrößerungen zwischen 0,65x und 4,6x. Das Objektiv besitzt eine arretierbare Blende, eine Zoomsteuerung und eine verdrehbare Halterung, mit der die Kamera korrekt ausgerichtet werden kann. Dank einem abnehmbaren Ring kann das Objektiv in der Fokussierhalterung #03-609 befestigt werden. Die Brennweite der Flüssiglinse kann über einen 6-poligen Hirose-Stecker und einen USB-Anschluss gesteuert werden, die Vergrößerung kann dabei manuell angepasst werden. Mit der mitgelieferten Software und dem Treiber (#88-940) kann das VZM™ Objektiv so programmiert werden, dass es den Fokusbereich in einer Rechteck-, Sinus- oder Sägezahnform durchläuft oder es kann eine Frequenz und ein Fokusbereich eingestellt werden.

Diese Objektive wurden mit dem Bronze Level 2015 Innovators Award ausgezeichnet.

Bitte beachten Sie: Für Beleuchtungszwecke sollte das faseroptische Ringlicht mit einem Innendurchmesser von 1,125" (#54-175) verwendet werden, das an jedes unserer Beleuchtungsgeräte für Lichtleiter passt.

Technische Informationen

 
Magnification Setting 0.75X 1X 2X 3X 4X 4.5X
Magnification Range 0.65X - 1.15X 0.9X - 1.2X 1.5X - 2.0X 2.4X - 3.0X 3.2X - 4.0X 3.7X - 4.6X
Working Distance (mm) 20 - 101 20 - 100 54 - 90 75 - 90 82 - 90 84 - 90
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor (mm) 13.5 - 7.7 9.8 - 7.3 5.9 - 4.4 3.7 - 2.9 2.8 - 2.2 2.4 - 1.9
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor (mm) 9.8 - 5.6 7.1 - 5.3 4.3 - 3.2 2.7 - 2.7 2.0 - 1.6 1.7 - 1.4
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.