Produkt in den Warenkorb gelegt

UV/VIS-Faser, 50 Mikrometer, NA 0,22, SMA-Stecker

×
Produkt #23-703 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€193,00
Stk. 1-4
€193,00
Stk. 5+
€174,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Patchcord
Fasertyp:
Multimode

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (m):
1.5
Kerndurchmesser (μm):
50
Material Hülle:
PVC MONOCOIL (0.112" OD)

Optische Eigenschaften

Art der Beschichtung:
Nylon
Numerische Apertur NA:
0.22
Wellenlänge:
UV-VIS

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
SMA 905

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-40 to +100

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Die hochqualitativen optischen Fasern mit Stecker wurden für den UV-VIS- (190 - 1250 nm) oder den VIS-NIR-Bereich (300 - 2400 nm) entwickelt. Die Fasern haben eine Länge von 1,5 Metern und eine Beschichtung aus Nylon oder Tefzel. Sie sind mit verschiedenen Kerndurchmessern von 50 bis 1000 μm verfügbar. Die hochqualitativen optischen Fasern sind mit SMA-905- oder FC/PC-Stecker und einer numerischen Apertur von 0,22 erhältlich und ideal für Anwendungen, die eine hohe Transmission im UV-VIS- oder VIS-NIR-Bereich erfordern.