Produkt in den Warenkorb gelegt

0,210 - 1,08μm, 11mW, Silizium, Leistungs-Fotodetektor

Photodetector with Attenuator

×
Produkt #89-310 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.220,00
Stk. 1+
€1.220,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Max. Eingangsstrahlleistung (mW):
11
Maximale Leistung des einfallenden Strahls (W):
0.011
Zerstörschwelle (W/cm2):
100
Zerstörschwelle (kW/cm2):
0.1
Rauschen:
10 pW
Kompatible Messgeräte:
Premier (#89-306)
Deluxe (#89-305)
USB (#89-307)

Product Details

Mitgelieferte Filter:
OD 0.3 Attenuator

Physical & Mechanical Properties

Größe (mm):
38.1 Dia. x 27.4 T
Gewicht (g):
130
Gewicht (kg):
0.13
Aktive Fläche (mm):
10

Optical Properties

Wellenlängenbereich (nm):
210 - 1080
Wellenlängenbereich (μm):
0.210 - 1.08

Sensor

Sensor:
Silicon

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Die Edmund Optics® Laserleistungs- und Laserenergiedetektoren zeichnen sich durch kurze Antwortzeiten und exakte Messungen zur Strahlanalyse aus. Die vielseitigen pyroelektrischen Energiedetektoren mit Breitbandbeschichtungen sind für geringe bis hohe Leistungsdichten optimiert. Fotodetektoren, Thermosäulendetektoren und Volumenabsorber können für die unterschiedlichsten Laserleistungen von einigen Nanowatt bis zu mehreren Kilowatt eingesetzt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.