Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Telezentrisches SilverTL™ Objektiv, 0,20X

0.20X Magnification

0.20X Magnification
×
Produkt #63-073 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.125,00
Stk. 1+
€1.125,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Produktnr. Halterung:
#56-871 Sold Separately
Hinweis:
SilverTL™
Typ:
Telecentric Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge ohne Gewinde (mm):
188.00
Max. Durchmesser (mm):
60.00
Gewicht (g):
346
Aufbau:
Anodized Aluminum

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
32mm
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
24mm
Max. Bildkreis (mm):
9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.016
Toleranz Arbeitsabstand (mm):
±3
Auflösung, Bildraum MTF @ f/10:
>40% @ 40 lp/mm
Anzahl Elemente (Gruppen):
6 (5)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
35.9mm
Typische Telezentrie @ 588 nm (°):
<0.055
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%):
<0.150
Vergrößerung PMAG:
0.2X
Arbeitsabstand (mm):
164.00
Blende (f/#):
f/6 - f/22
Beschichtung:
425 - 675nm BBAR
Tiefenschärfe (mm):
±12.9 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
36.0 x 27.0
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
1/1.8"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M58 x 0.75 (Female)
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Beidseitig telezentrische Objektive mit hoher Auflösung, f/6 und In-Line-Beleuchtung
  • Für Sensoren mit bis zu 7,5 Megapixeln und 2,8 µm Pixelgröße
  • Telezentrische Objektive mit C-Mount für bis zu 2/3“ Sensoren
  • Vergrößerungen von 0,16X bis 4X

Telezentrische TECHSPEC® SilverTL™ Objektive eignen sich ideal für die Online- und Offline-Bildverarbeitung, wenn exakte Messungen benötigt werden. Diese Objektive zeichnen sich durch eine hochwertige Optik mit einer vereinfachten, nicht fokussierenden mechanischen Konstruktion und eine verstellbare Blende mit Feststellschraube aus. Telezentrische TECHSPEC® SilverTL™ Objektive sind für Mess- und Prüfanwendungen vorgesehen und dank der optionalen In-Line-Beleuchtung noch vielseitiger. Jedes Objektiv hat an der Vorderseite ein Standard-Filtergewinde, an das Farbfilter, Polfilter, Schutzfenster und Adapter für LEDs und faseroptische Ringlichter angeschraubt werden können.

Bitte beachten Sie: Es sind Halterungen mit 30 mm Durchmesser erhältlich.

Technische Informationen

#63-073, 0.20X SilverTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#63-073, 0.20X SilverTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#63-073, 0.20X SilverTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#63-073, 0.20X SilverTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#63-073, 0.20X SilverTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#63-073, 0.20X SilverTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#63-073, 0.20X SilverTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 164mm Working Distance, f6
#63-073, 0.20X SilverTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 164mm Working Distance, f6
#63-073, 0.20X SilverTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 164mm Working Distance, f6
#63-073, 0.20X SilverTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 164mm Working Distance, f6
#63-073, 0.20X SilverTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 164mm Working Distance, f10
#63-073, 0.20X SilverTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 164mm Working Distance, f10
#63-073, 0.20X SilverTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 164mm Working Distance, f10
#63-073, 0.20X SilverTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 164mm Working Distance, f10
 
Stock Number Primary Mag. Max. Diameter A Mounting Diameter B Length C Mounting Length D Mounting Offset E Filter Thread F
#56-675 0.16X 65mm 30mm 191mm 50mm 43mm M62 x 0.75
#63-073 0.20X 60mm 30mm 188mm 42mm 45mm M58 x 0.75
#56-676 0.25X 48mm 30mm 158mm 49mm 44mm M46 x 0.75
#58-428 0.30X 46mm 30mm 158mm 60mm 43mm M43 x 0.75
#56-677 0.40X 45mm 30mm 159mm 67mm 33mm M43 x 0.75
#63-074 0.50X 40mm 30mm 153mm 42mm 68mm M37 x 0.75
#88-344 (In-Line) 156.2mm 45.1mm 73.4mm
#56-678 0.60X 42mm 30mm 156mm 57mm 46mm M40.5 x 0.5
#67-731 0.75X 36mm 30mm 151.2mm 34mm* 82.2mm M30.5 x 0.5
#88-346 (In-Line) 155.2mm 46.2mm 16.9mm
#58-430 1.0X 40mm 30mm 114mm 32mm* 17mm M37 x 0.75
#58-431 2.0X 45mm 30mm 141mm 45mm 17mm M43 x 0.75
#88-348 (In-Line) 144.6mm 42.2mm 18.8mm
#58-432 4.0X 61mm 30mm 249mm 99mm 17mm M58 x 0.75

*Mounting clamp fits over iris

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Halterung, 2,25" Mittenachse, 30 mm ID #56-871 €165,00   Angebotsanfrage