Die faseroptischen Lichtleiter industrieller Güte aus Quarz sind besonders für UV-Anwendungen geeignet. Sie weisen ein wenig Fluoreszenz bei 245 nm auf und verdunkeln sich bei Gamma- oder Röntgenstrahlung. Die mit Plastik ummantelten Quarzfasern bieten eine sehr hohe Transmissionseffizienz aufgrund des Kern/Mantel-Verhältnisses von 10:1 und eine hohe Flexibilität. Der Schutzmantel besteht aus PVC beschichtetem Monocoilgewebe, die Abschlüsse sind aus Edelstahl. Lichtleiteradapter (nicht inkl.) werden für einen Anschluss an die Beleuchtungsgeräte für Lichtleiter benötigt.
Der korrekte Adapter hängt vom Spitzendurchmesser der Fasern ab. Für die Fasern #38-954 und #38-955 passt #38-943, zu #38-956 passt #38-944.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.