Produkt in den Warenkorb gelegt

Mechanische Bügelmessschraube (Bereich 0-6"), 0,0001", Set mit 6 Stück

Mehr Produkte von Mitutoyo
×
Produkt #78-304 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.030,00
Stk. 1+
€1.030,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos

Spezifikationen

Produktdetails

Bereich:
0 - 6 inches
Inhalt des Sets:
Outside Micrometer with Friction Thimble: 0-1″
Outside Micrometer with Friction Thimble: 1-2″
Outside Micrometer with Ratchet Stop: 2-3″
Outside Micrometer with Ratchet Stop: 3-4″
Outside Micrometer with Ratchet Stop: 4-5″
Outside Micrometer with Ratchet Stop: 5-6″
Genauigkeit (Zoll):
±0.001

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Skaleneinteilung (Zoll):
0.0001

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Verfügbar als Standardversion, Bügelmessschraube mit schmalen Messflächen oder mit austauschbaren Ambossen
  • Messung von 0 - 6”
  • Gebrannte Lackierung auf Rahmen für hohe Haltbarkeit

Die mechanischen Bügelmessschrauben von Mitutoyo ermöglichen eine schnelle und genaue Messung und sind dank der verschiedenen Formen für unterschiedlichste Anwendungen einsetzbar. Die Bügelmessschraube Uni-Mike hat austauschbare Ambosse zwischen 0 und 1“ zur Messung von Rohrdicken, Nietkopfhöhen und Kantenabständen. Die Bügelmessschraube mit schmalen Messflächen und nicht rotierender Spindel verwendet einen schmalen Amboss und eine Spindel, um schwer zu vermessende Flächen zu erreichen und die Belastung bei weicheren Teilen zu verringern, wodurch sie ideal für Nuten und Keilnuten geeignet ist. Die mechanischen Bügelmessschrauben von Mitutoyo haben einen Ratschen-Stopp oder eine Friktionstrommel, um gleichmäßigen Druck für präzise und wiederholbare Messungen zu ermöglichen. Eine gebrannte Lackierung und Hartmetallflächen auf Spindeln und Ambossen erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Amboss-/Spitzenset für Bügelmessschraube für Gewindemessungen, 7-1,75 mm, 24-14 TPI #78-308 Neu €90,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Metrischer Mikrometerkopf (Bereich 0-13 mm), 0,01 mm Einteilungen #78-313 Neu €78,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.