Produkt in den Warenkorb gelegt

0-6", IP67 ABSOLUTE Coolant Proof Caliper, .075" Rod Depth Bar, No Output

Mehr Produkte von Mitutoyo

Mitutoyo Digital Caliper

×
Produkt #78-345 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€246,00
Stk. 1+
€246,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Bereich:
0-6 inches (0-150mm)
LCD Auflösung (Inch):
0.0005

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

SPC Ausgang:
No

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Präzise Messschieber von Mitutoyo
  • Hohe Messauflösung
  • Messungen von 0 bis 6" (0 bis 150 mm) in Schritten von 0,0005" (0,01 mm)

Mitutoyo Messschieber

Diese hochqualitativen, digitalen Messschieber von Mitutoyo bieten viele Funktionen, die eine akkurate Messung einfacher und schneller machen. Das Design ist leicht und benutzerfreundlich und das extragroße LCD-Display zeigt ABS- (absolute) und INC- (inkrementale) Werte an. 

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.