Produkt in den Warenkorb gelegt

Tiefenmessschraube, 0-6“, 6 Messstäbe (1“ Einteilungen), Messstabfeststellung, 4 Zoll Basis, mit Ratschen-Stopp

Mehr Produkte von Mitutoyo
×
Produkt #78-312 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€285,00
Stk. 1+
€285,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Bereich:
0 - 6 inches
Maßsystem:
Imperial

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Skaleneinteilung (Zoll):
0.001

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Genauigkeit bis zu 0,001“
  • Länge des Tiefenmessstabs bis zu 6“
  • Ratschen-Stopp für genaue und wiederholbare Messungen

Die Tiefenmessschrauben von Mitutoyo wurden für die präzise Tiefenmessung von Rillen, Löchern und Vertiefungen entwickelt und haben eine Genauigkeit von bis zu 0,001“. Die Messschrauben besitzen eine haltbare Spindel mit Hartmetallspitze, um eine hohe Abnutzungsbeständigkeit und eine verbesserte Messstabilität zu bieten. Ein Ratschen-Stopp-Mechanismus ermöglicht gleichmäßigen Druck und somit konsistente Ergebnisse unabhängig von der Tiefe. Die Tiefenmessschrauben von Mitutoyo sind ideal für kleine oder umfangreichere Anwendungen in der Fertigung, der Industrie oder der Forschung und Entwicklung geeignet.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.