Produkt in den Warenkorb gelegt

0 - 0.47", IDS Digimatic ABSOLUTE Thickness Gauge

Mehr Produkte von Mitutoyo
×
Produkt #78-347 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€359,00
Stk. 1+
€359,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Bereich:
0 - 0.47 inches
Modellnummer:
547-520S
Genauigkeit (Zoll):
±0.001

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Auflösung (Zoll):
0.0005

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • 0 – 0.5” Range with 0.0005” Resolution
  • Easy-To-Read Digital LCD Display
  • ABSOLUTE® Linear Scale Eliminates Need for Zeroing

Mitutoyo Thickness Gauges are designed to quickly measure the thickness of different materials or objects with high accuracy of ±0.001”. An ABSOLUTE® linear scale eliminates the need for setting the origin point every time the gauge is powered on and prevents over speed errors. These thickness gauges feature ceramic spindles and anvils for high corrosion resistance and waterproof data output connectors to protect against dust, water, and oil ingress. Mitutoyo Thickness Gauges are ideal for quick inspection of a wide range of materials and objects including paper, film, wire, sheet metal, leather, and plastic parts. The grip handle, easy-to-reach lifting lever, spring-loaded spindle, and LCD display allow for quick, easy, and accurate measurements.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.