Produkt in den Warenkorb gelegt

Verzögerungsplatten

Verzögerungsplatten ändern die Polarisationsrichtung von einfallendem Licht, ohne den Strahl zu dämpfen, abzulenken oder zu versetzen. Verzögerungsplatten werden üblicherweise eingesetzt, um lineare Polarisation zu drehen oder lineare in zirkulare Polarisation umzuwandeln und können auch in optischen Isolatoren eingesetzt werden. Verzögerungsplatten verlangen einen bestimmten Polarisationszustand des einfallenden Lichts, um korrekt zu funktionieren. Der Einsatz einer Verzögerungsplatte mit unpolarisiertem Licht verändert dessen Polarisationszustand nicht, das Licht bleibt unpolarisiert. Verzögerungsplatten bestehen aus einem doppelbrechenden Kristall- oder Polymermaterial, das eine Phasenverschiebung zwischen den Polarisationskomponenten verursacht.

Edmund Optics bietet diverse Verzögerungsplatten aus kristallinen Materialien oder Polymermaterialien an, beispielsweise Platten höherer Ordnung, nullter Ordnung und achromatische Verzögerungsplatten. Polymerverzögerungsplatten haben sehr gute Eigenschaften über einen großen Einfallswinkelbereich. Verzögerungsplatten höherer Ordnung eignen sich ideal für monochromatisches Licht, das weniger als 1% von der Designwellenlänge der Verzögerungsplatte abweicht. Verzögerungsplattenplatten nullter Ordnung besitzen hervorragende Eigenschaften in einem breiteren Wellenlängen- oder Temperaturbereich. Achromatische Verzögerungsplatten bieten über noch breitere Wellenlängen- oder Temperaturbereiche konstante Eigenschaften.

Filter
Kristalline Verzögerungsplatten Kristalline Verzögerungsplatten
  • λ/2 und λ/4 Verzögerung nullter oder höherer Ordnung
Polymer-Verzögerungsplatten Polymer-Verzögerungsplatten
  • Haltbare Substrate für  λ/2 oder λ/4  Verzögerung nullter Ordnung
Achromatische Verzögerungsplatten Achromatische Verzögerungsplatten
  • Effiziente Transmission über einen breiten Wellenlängenbereich in kompakter Größe
Fresnelsche Rhomboidverzögerer Fresnelsche Rhomboidverzögerer
  • Effiziente Verzögerung über einen breiten Wellenlängenbereich mit geringer Schwankung
Radiale Polarisationswandler Radiale Polarisationswandler
  • Wandeln lineare Polarisation in radiale oder azimutale Polarisation um
Weiterführende Informationen
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.