Lineare Polarisationsfilter werden eingesetzt um linear polarisiertes Licht zu erzeugen. Lineare Polarisationsfilter transmittieren lediglich eine bestimmte Polarisationsrichtung, wodurch unpolarisiertes Licht zur Hälfte geblockt wird. Das transmittierte Licht ist linear polarisiert. Lineare Polarisationsfilter eignen sich ideal für die Industrie, die Bildverarbeitung oder Laboranwendungen. Gekreuzte lineare Polarisationsfilter blocken Licht vollständig, falls die Polarisation nicht aktiv gedreht wird; dieser Effekt wird zur Verringerung von Spiegelungen oder für Spannungsprüfungen ausgenutzt.
Edmund Optics bietet eine breite Palette von linearen Polarisationsfiltern aus Glas, Plastik oder Folie für Anwendungen im sichtbaren oder infraroten (IR-) Spektrum an. Die linearen Polarisationsfilter von Edmund Optics sind in verschiedenen Größen erhältlich. Glaspolarisationsfilter haben eine höhere Beständigkeit, lineare Polarisationsfilter aus Plastik oder Folie sind kostengünstigere Alternativen. Lineare Polarisationsfilter aus Folie sind in Bögen erhältlich, die sich entsprechend den Anforderungen einer Anwendung bequem zuschneiden lassen. Durch Laminieren wird die Folie robuster, Handhabung und Systemintegration werden erleichtert. Lineare NIR-Polarisationsfilter werden auch in Telekommunikationsgeräten eingesetzt.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.