- Wandeln zufällig polarisiertes Licht in zirkular polarisiertes Licht um
Polarisationsfilter werden in der Bildverarbeitung zur Verringerung von Spiegelungen oder Glanzlichtern, zur Erhöhung des Kontrasts und in der Spannungsoptik eingesetzt. Mit der Polarisation können auch Veränderungen von magnetischen Feldern, Temperaturen, Molekularstrukturen, chemischen Reaktionen und akustischen Schwingungen gemessen werden. Polarisationsfilter lassen eine bestimmte Polarisationsrichtung durch und blocken alle weiteren. Polarisiertes Licht kann eine lineare, zirkulare oder elliptische Polarisation haben.
Edmund Optics bietet diverse dichroitische, kristalline und Wire-Grid-Polarisationsfilter an. Dichroitische Strahlteiler besitzen ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und sind mit großen Aperturen erhältlich. Kristalline Polarisationsfilter eignen sich ideal für Laseranwendungen, da sie hohe Zerstörschwellen und hohe Auslöschungsverhältnisse aufweisen. Wire-Grid-Polarisationsfilter eignen sich ideal für Breitbandanwendungen; sie können mit einem Drahtgitter das p-polarisierte Licht selektiv transmittieren und das s-polarisierte Licht reflektieren. S-polarisiertes Licht schwingt lotrecht zur Einfallsebene, p-polarisiertes Licht parallel dazu. Edmund Optics bietet außerdem eine breite Palette von Verzögerungsplatten nullter und höherer Ordnung sowie spezielle Polarisationsdreher und Fresnel-Rhomben an.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.