Produkt in den Warenkorb gelegt

Unendlich korrigierte Objektive

Unendlich korrigierte Objektive werden in zahlreichen Anwendungen zur Laserfokussierung oder Bildverarbeitung eingesetzt. Unendlich korrigierte Objektive sind Mikroskopobjektive, die im Unendlichen scharf fokussieren. Sie haben große Arbeitsabstände und ermöglichen eine Integration optischer Komponenten wie Linsen oder Filter in den Strahlengang. In der Bildverarbeitung benötigen unendlich korrigierte Objektive eine zweite Linse im Strahlengang, damit das Licht von der Probe auf dem Sensor fokussiert wird. Bei Laseranwendungen ist keine zweite Linse erforderlich.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von unendlich korrigierten Objektiven an, beispielsweise Objektive von Mitutoyo, Olympus, Nikon oder Zeiss. Objektive von Mitutoyo sind für Mikroskope oder Zubehörteile von Mitutoyo für Anwendungen vom ultravioletten bis zum infraroten Spektrum erhältlich. Objektive von Mitutoyo eignen sich ideal für Industrieanwendungen. Objektive von Olympus sind für Mikroskope und Zubehör von Olympus erhältlich. Objektive von Olympus eignen sich ideal für Anwendungen in den Life-Sciences.

Filter
Mitutoyo WLI Plan APO Infinity Corrected Objectives Mitutoyo Unendlich korrigierte Plan-APO-Objektive für WLI Neu
  • Ideal für Interferometrieanwendungen
  • Lange Arbeitsabstände und hohe numerische Aperturen
  • Hochqualitatives plan-apochromatisches Design
Nikon CFI60 LE Plan EPI Brightfield Infinity Corrected Objectives Nikon CFI60 LE Plan EPI unendlich korrigierte Hellfeldobjektive
  • Hohe NA
  • Große Arbeitsabstände
  • Parfokallänge 60 mm für hochqualitative Bilder
Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor Brightfield/Darkfield Infinity Corrected Objectives Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor unendlich korrigierte Hellfeld-/Dunkelfeldobjektive
  • Einzigartige Fresnellinse von Nikon
  • Große Arbeitsabstände
  • Starke Korrektur der chromatischen Aberration
SWIR Plan APO Infinity Corrected Objective Unendlich korrigierte Plan-APO-Objektive für SWIR
  • Hohe Auflösung für kurzwelliges Infrarot bis 1600 nm
  • Vergrößerungen von 1X bis 50X
  • Ideal für Detektion von Photoemission, Lasermarkierung und Laserschneiden
Edmund Optics® 120i Infinity Corrected Objectives Edmund Optics® Unendlich korrigierte Plan-APO-Objektive 120i
Mitutoyo Unendlich korrigierte NIR-, NUV- und UV-LCD-Objektive Mitutoyo Unendlich korrigierte NIR-, NUV- und UV-LCD-Objektive
  • Ideal für Hellfeldabbildungen und laserbasierte Anwendungen durch LCD-Glas
  • Gut geeignet für Nd:YAG-Laserlinien
  • Deckglaskorrigiert für die Dicken 0,7 mm oder 1,1 mm
Video-Mikroskopeinheiten (VMU) von Mitutoyo Video-Mikroskopeinheiten (VMU) von Mitutoyo
Top-Seller
  • Für unendlich korrigierte Objektive mit M26 x 36 TPI oder M40 x 36 TPI
  • Maximale Sensorgröße bis zu 2/3“ oder APS-C
  • Vertikaler oder horizontaler Aufbau sowie Hellfeld- und Dunkelfeldkonfiguration verfügbar
  • In-Line-Beleuchtungsanschluss kompatibel mit 8 mm oder 1/4‘‘ (0,312‘‘) Durchmesser
Mitutoyo Tubuslinsen Mitutoyo Tubuslinsen
Top-Seller
Zubehör und Adapter für Objektive von Mitutoyo Zubehör und Adapter für Objektive von Mitutoyo
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Kameraverlängerungstubus zum Anschluss an C-Mount-Kameras
  • Adapter erleichtern die Integration von MT-1- und MT-2-Tubuslinsen
  • Anschluss von Komponenten mit C-Mount bzw. RMS-Gewinde
C-Mount-Videomikroskopeinheit C-Mount-Videomikroskopeinheit
  • Einfache Anbindung von Mitutoyoobjektiven an C-Mount-Kameras
  • Kompakte Bauart vereinfacht die Systemintegration
  • Max. Sensorgröße 2/3“
  • 14 mm Anschluss für In-Line-Beleuchtung
  • M26 x 0,706 Objektivgewinde
EO High Resolution Infinity Corrected Objectives	EO Hochauflösende unendlich korrigierte Objektive
  • Hohe Auflösung
  • Können in Zoom-Systemen eingesetzt werden
  • Mit Mitutoyo-Standardgewinde M26 x 36 TPI
EO Unendlich korrigierte Objektive mit langem Arbeitsabstand EO Unendlich korrigierte Objektive mit langem Arbeitsabstand
Top-Seller
  • Hochqualitative plan-apochromatische Objektive
  • Modelle mit langem und sehr langem Arbeitsabstand
  • Auflösung im Submikrometerbereich
Hochqualitative ReflX™ Objektive Hochqualitative ReflX™ Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Beugungsbegrenzte Leistung: Transmittierte Wellenfront λ/14 RMS
  • Konisches Design bietet mehr Freiraum bei 45° Einfallswinkel
  • Geschwungene Arme reduzieren Beugungseffekte
  • TECHSPEC® ReflX™ Objektive ebenfalls verfügbar
Tubuslinsen für das InfiniTube™ Ultima Mikroskop Tubuslinsen für das InfiniTube™ Ultima Mikroskop
  • Angepasste Farbkorrektur für alle unendlich korrigierten Objektive
  • Kompatibel mit 35 mm Vollformatsensoren
  • Parfokaler Abstand bleibt erhalten
Infinity Achrovid™ Mikroskopobjektive Infinity Achrovid™ Mikroskopobjektive
  • Mikroskopobjektive für Videoaufnahmen
  • Arbeitsabstand von 37 mm und 17,3 mm
  • Entwickelt für Verwendung mit anderen Infinity Produkten
Mitutoyo Unendlich korrigierte Objektive mit Deckglaskorrektur Mitutoyo Unendlich korrigierte Objektive mit Deckglaskorrektur
  • Unendlich korrigierte Plan-Apochromate
  • Korrigiert für 3,5 mm dicke Deckgläser
  • Extralange Arbeitsabstände
  • Bildgebung für Vakuumzellen, optische Fallen und kalte Atome
Mitutoyo Unendlich korrigierte Objektive mit großem Arbeitsabstand Mitutoyo Unendlich korrigierte Objektive mit großem Arbeitsabstand
Top-Seller
  • Großer Arbeitsabstand, 6 mm für 100X
  • Hochqualitatives plan-apochromatisches Design
  • Gute Farbwiedergabe
Mitutoyo Unendlich korrigierte NIR-, NUV- und UV-Objektive Mitutoyo Unendlich korrigierte NIR-, NUV- und UV-Objektive
Top-Seller
  • Neue Objektive der Serie M Plan NIR HR und M Plan UV
  • M Plan NIR HR bietet eine höhere Auflösung
  • M Plan UV ist für 266 nm und 550 nm korrigiert
Nikon CFI Plan Fluor-Objektive Nikon CFI Plan Fluor-Objektive
  • Zur Fluoreszenzbeobachtung mit hohem Kontrast
  • Ideal für verschiedenste Mikroskopietechniken
  • Hohe Transmission vom UV- bis zum IR-Spektrum
Nikon CFI Super Fluor-Objektive Nikon CFI Super Fluor-Objektive
  • Ausgezeichnete UV-Transmission
  • Hohe numerische Aperturen
  • Materialien mit niedriger Autofluoreszenz
Nikon CFI60 Infinity Corrected Brightfield Objectives	Nikon CFI60 unendlich korrigierte Hellfeldobjektive
Top-Seller
  • Exzellente Farbwiedergabe
  • Spannungsfrei
  • Großer Arbeitsabstand und hohe NA
  • Hoher Kontrast mit minimalem Lichtreflex
Olympus Tubuslinsen und Zubehör Olympus Tubuslinsen und Zubehör
Top-Seller
Olympus M Plan Fluorite Semi Apochromat Infinity Corrected Objectives Olympus Unendlich korrigierte M-Plan Fluorit-Objektive mit großem Arbeitsabstand
Top-Seller
  • Ideal geeignet für Hellfeldaufnahmen, DIC-, Fluoreszenz- oder Polarisationsmikroskopie
  • Große Arbeitsabstände verringern die Gefahr, dass Proben zerstört werden.
  • Ausgezeichnete Transmission von 400 – 700 nm
  • Weitere unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar
Olympus Plan-achromatische Objektive Olympus Plan-achromatische Objektive
  • Ideal für Hellfeld- und Dunkelfeldaufnahmen sowie die Fluoreszenzmikroskopie
  • Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Geeignet für einfache und fortgeschrittene Anwendungen der optischen Mikroskopie
  • Weitere unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar
Olympus Planfluorit-Objektive Olympus Planfluorit-Objektive
  • Ideal geeignet für die Hellfeld- und Dunkelfeld-, DIC-, Fluoreszenz- oder Polarisationsmikroskopie
  • Ausgezeichnete Transmission im UV-Spektrum
  • Objektive mit hoher numerischer Apertur und Immersionsobjektive erhältlich
  • Unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar
Olympus Unendlich korrigierte achromatische Objektive M-Plan mit extra-langem Arbeitsabstand Olympus Unendlich korrigierte achromatische Objektive M-Plan mit extra-langem Arbeitsabstand
  • Ideal für die Hellfeld-Mikroskopie
  • Extrem große Arbeitsabstände verringern die Gefahr, dass Proben zerstört werden
  • Über 90% Transmission von 400 – 700 nm
  • Weitere unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar
Wasser-Immersionsobjektive von Olympus Wasser-Immersionsobjektive von Olympus
  • Wasser-Immersionsobjektive ausgezeichnet geeignet für Differentialinterferenzkontrast und Fluoreszenz-Mikroskopie
  • Zur Aufnahme von verzeichnungsfreien Bildern mit hohem Transmissionsfaktor bis in den nahen Infrarotbereich des Spektrums
  • Ideal für Fluoreszenz-Bildgebung von Gewebeproben, beispielsweise Hirngewebe
  • Vergrößerungen von 10X bis 60X
Olympus X-Line Extended Apochromat Objectives	Olympus X-Line erweitert kompensierte unendlich korrigierte Apochromate
Top-Seller
  • Hohe numerische Aperturen (NA) bis 1,45
  • Korrektur der chromatischen Aberration von 400 - 1000 nm
  • Gleichmäßige Bildebenheit über große Bildfelder
ReflX™ Objektive ReflX™ Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Branchenführender Arbeitsabstand von 19 bis 31 mm
  • Entwickelt und gefertigt von EO für Fokussierung und Bildgebung
  • Aktiv ausgerichtete Spiegel für optimale Leistung
  • Extrem breitbandiges Spektrum von 190 nm bis 11 µm ohne chromatische Abbildungsfehler
  • TECHSPEC® Hochqualitative ReflX™ Objektive ebenfalls verfügbar
ZEISS A-Plan Objectives ZEISS A-Plan plan-achromatische unendlich korrigierte Objektive
  •  Ideal für Hellfeld- und Fluoreszenzanwendungen
  •  Ausgezeichnete Farbkorrektur und Bildebenheit
  • Öl-Immersions-Versionen verfügbar
ZEISS EC Epiplan Objectives ZEISS EC Epiplan plan-achromatische unendlich korrigierte Objektive
  • Ideal für Hellfeld, Fluoreszenzmikroskopie und differentielle Interferenzkontrastanwendungen
  • Verbesserter Kontrast
  • Ausgezeichnete Farbkorrektur und Bildebenheit
Mitutoyo Unendlich korrigierte Hellfeld- und Dunkelfeld-Objektive (BD) Mitutoyo Unendlich korrigierte Hellfeld- und Dunkelfeld-Objektive (BD) Neu
  • Ideal für Hellfeld- und Dunkelfeldmikroskopie
  • Lange Arbeitsabstände und hohe numerische Aperturen
  • Plan-apochromatisches Design
Video-Mikroskopeinheiten (VMU) von Mitutoyo für Nd:YAG-Laserlinien Video-Mikroskopeinheiten (VMU) von Mitutoyo für Nd:YAG-Laserlinien Neu
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.