- Verbinden faseroptische Lichtleiter mit Beleuchtungsgeräten für Lichtleiter
- 25 mm Außendurchmesser
- Hergestellt aus Aluminium 6061-T6
- Mit flexiblem Monocoil, umhüllt mit PVC
- Aufspaltung in zwei Arme nach 6" (152,4 mm)
- Silhouettenbilder mit hohem Kontrast
- Diffuse, ebene Lichtverteilung
- Ideal für Zeilenkameras
- Zur Verwendung in bildgebenden 2D-Systemen
- Breitwinklige, diffuse Beleuchtung auf der Achse
- Gehärtete, robuste Gehäuse für den Industrieeinsatz
- Senkrechte Betrachtung von Objekten
- Fixierte und einstellbare Fokussierlinse
- Stabiles Gehäuse
- T-Schlitze vereinfacht die Halterung
- 360° schattenfreie, kalte, gleichmäßige Beleuchtung
- 70% typische Beleuchtungseinkopplungseffizienz
- Geeignet für Polarisator/Analysator
- Faserstecker aus Stahl
- PVC ummantelte Metallhülle
- Exzellente UV-Transmissionseigenschaften
- Kein Verlust durch endliche Packungsdichte
- Höhere Gesamttransmission als bei Glasfasern
- Entwickelt für UV-Anwendungen
- Maximierung der Transmissionseffizienz
- Verschiedene Kerngrößen verfügbar
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.