Loading [MathJax]/extensions/TeX/color.js
 
Produkt in den Warenkorb gelegt
Neutraldichtefilter verstehen
Edmund Optics Inc.

Neutraldichtefilter verstehen

Neutraldichtefilter

Neutraldichtefilter, oder ND-Filter, sind dafür ausgelegt, die Transmission in einem bestimmten Spektralbereich gleichmäßig zu reduzieren. ND-Filter werden üblicherweise über ihre optische Dichte (OD) spezifiziert, welche die Energieblockung des Filters beschreibt. Ein hoher optischer Dichtewert steht für geringe Transmission und ein geringer optischer Dichtewert steht für hohe Transmission (Gleichungen 1 – 2). ND-Filter können kombiniert werden, um kundenspezifische optische Dichten zu erreichen. Um die optische Dichte des Gesamtsystems zu bestimmen, werden die OD-Werte der einzelnen Filter einfach addiert.

 

(1)$$ T \left(\text{Percent Transmission} \right)=10^{-\text{OD}} \times 100 \% $$

 

(2)$$ \text{OD} = -\log\left(\frac{T}{100 \% }\right) $$

 

Beispiel 1: Welche Transmission erhält man, wenn ein OD 0,3 und ein OD 1,5 Filter hintereinander gestellt werden?

(3)$$ \text{OD}_{\text{Total}} = 0,3 + 1,5 =1,8 $$

 

(4)$$ T = 10^{-1,8} \times 100 \% = 1,58 \% $$

 

Beispiel 2: Wie kann eine Transmission von 0,5% erreicht werden?

(5)$$ \text{OD} = -\log{ \left( \frac{0,5 \% }{100 \%} \right) } = -\log{\left( 0,005 \right)} = 2,3 $$

 

Eine ODTotal von 2,3 könnte durch das Hintereinanderschalten von OD 0,3 + OD 2,0 oder OD 1,0 + OD 1,3 geschaffen werden.

Arten von Neutraldichtefiltern

Es gibt zwei Arten von Neutraldichtefiltern: reflektierend und absorbierend. Reflektierende Neutraldichtefilter nutzen ein einfaches Glassubstrat mit einer dünnen, typischerweise metallischen, optischen Beschichtung. Diese kann für bestimmte Wellenlängenbereiche wie UV-VIS oder NIR optimiert werden. Die Dünnfilmbeschichtung reflektiert den Großteil des Lichts zurück zur Quelle. Es sollte sichergestellt werden, dass das reflektierte Licht das Gesamtsystem nicht stört. Absorbierende ND-Filter nutzen ein grau eingefärbtes Glassubstrat, um einen bestimmten Prozentsatz des einfallenden Lichts zu absorbieren.

War dieser Inhalt nützlich für Sie?

 

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.