Produkt in den Warenkorb gelegt

Nicht reflektierende Neutraldichtefilter

Non-Reflective Neutral Density (ND) Filters

×
  • Verhindert ungewünschte Reflexionen in Richtung der Lichtquelle
  • Flacher Abschwächungsbereich
  • Erhältlich für VIS und NIR

Unsere nicht reflektierenden Neutraldichtefilter bieten eine gleichmäßige Abschwächung des Lichts und verhindern Rückreflexionen. Eine besondere Beschichtung minimiert die Reflexionen auf unter 2% und sorgt für eine hohe Neutralität über den gesamten Designbereich. Die Filter sind erhältlich für Anwendungen im sichtbaren Bereich von 400-700 nm oder im NIR-Bereich von 700-1200 nm und sind ideal für die Strahlungsverringerung von breitbandigen Halogen-, Fluoreszenz- oder Tageslichtlampen oder Lasern mit geringer Leistung geeignet.

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Kits evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

Spezifikationen

Dicke (mm):
1.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Parallelität (Bogenminuten):
<5
Freie Apertur (%):
90.00
Substrat:
Beschichtung:
Non-Reflective ND
Oberflächenqualität:
60-40
Oberflächengenauigkeit:

Produkte

Durchm. (mm)  Optische Dichte OD   Dicke (mm)   Transmission (%)   Wellenlängenbereich (nm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
12.50 0.3 1.50 50.00 700 - 1200
25.00 0.3 1.50 50.00 700 - 1200
12.50 0.3 1.50 50.00 400 - 700
25.00 0.3 1.50 50.00 400 - 700
12.50 0.5 1.50 32.00 700 - 1200
25.00 0.5 1.50 32.00 700 - 1200
12.50 0.5 1.50 32.00 400 - 700
25.00 0.5 1.50 32.00 400 - 700
12.50 0.6 1.50 25.00 700 - 1200
25.00 0.6 1.50 25.00 700 - 1200
12.50 0.6 1.50 25.00 400 - 700
25.00 0.6 1.50 25.00 400 - 700
12.50 0.9 1.50 12.50 700 - 1200
25.00 0.9 1.50 12.50 700 - 1200
12.50 0.9 1.50 12.50 400 - 700
25.00 0.9 1.50 12.50 400 - 700
12.50 1.0 1.50 10.00 700 - 1200
25.00 1.0 1.50 10.00 700 - 1200
12.50 1.0 1.50 10.00 400 - 700
25.00 1.0 1.50 10.00 400 - 700
12.50 1.3 1.50 5.00 700 - 1200
25.00 1.3 1.50 5.00 700 - 1200
12.50 1.3 1.50 5.00 400 - 700
25.00 1.3 1.50 5.00 400 - 700
12.50 1.5 1.50 3.20 700 - 1200
25.00 1.5 1.50 3.20 700 - 1200
12.50 1.5 1.50 3.20 400 - 700
25.00 1.5 1.50 3.20 400 - 700
12.50 2.0 1.50 1.00 700 - 1200
25.00 2.0 1.50 1.00 700 - 1200
12.50 2.0 1.50 1.00 400 - 700
25.00 2.0 1.50 1.00 400 - 700
12.50 2.5 1.50 0.30 700 - 1200
25.00 2.5 1.50 0.30 700 - 1200
12.50 2.5 1.50 0.30 400 - 700
25.00 2.5 1.50 0.30 400 - 700
12.50 3.0 1.50 0.10 700 - 1200
25.00 3.0 1.50 0.10 700 - 1200
12.50 3.0 1.50 0.10 400 - 700
25.00 3.0 1.50 0.10 400 - 700

Produktdetails

Nicht reflektierende Neutraldichtefilterkits

Jedes Kit beinhaltet 10 Filter mit den optischen Dichten 0,3, 0,5, 0,6, 0,9, 1,0, 1,3, 1,5, 2,0, 2,5, und 3,0. Die Kits sind ideal geeignet, um die optische Dichte zu bestimmen, die für ein System benötigt wird.

Wenn Sie große Stückzahlen benötigen, können Substrat und Beschichtung auch kundenspezifisch angepasst werden.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Filterkit VIS-Neutraldichtefilter, 12,5 mm Filterdurchmesser, nicht reflektierend #64-351 €980,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterkit VIS-Neutraldichtefilter, 25 mm Filterdurchmesser, nicht reflektierend #64-352 €1.090,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filterkit NIR-Neutraldichtefilter, 12,5 mm Filterdurchmesser, nicht reflektierend #64-473 €980,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Filterkit NIR-Neutraldichtefilter, 25 mm Filterdurchmesser, nicht reflektierend #64-474 €1.090,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.