Das VZM™ Objektiv mit dynamischem Fokus besitzt eine interne Flüssiglinse, die eine stufenlose und bequeme Fokussierung ermöglicht, wobei die Zoomfähigkeit der üblichen VZM™ Zoomobjektive erhalten bleibt. Der 7X Zoombereich erlaubt Vergrößerungen zwischen 0,65x und 4,6x. Das Objektiv besitzt eine arretierbare Blende, eine Zoomsteuerung und eine verdrehbare Halterung, mit der die Kamera korrekt ausgerichtet werden kann. Dank einem abnehmbaren Ring kann das Objektiv in der Fokussierhalterung #03-609 befestigt werden. Die Brennweite der Flüssiglinse kann über einen 6-poligen Hirose-Stecker und einen USB-Anschluss gesteuert werden, die Vergrößerung kann dabei manuell angepasst werden. Mit der mitgelieferten Software und dem Treiber (#88-940) kann das VZM™ Objektiv so programmiert werden, dass es den Fokusbereich in einer Rechteck-, Sinus- oder Sägezahnform durchläuft oder es kann eine Frequenz und ein Fokusbereich eingestellt werden.
Diese Objektive wurden mit dem Bronze Level 2015 Innovators Award ausgezeichnet.
Bitte beachten Sie: Für Beleuchtungszwecke sollte das faseroptische Ringlicht mit einem Innendurchmesser von 1,125" (#54-175) verwendet werden, das an jedes unserer Beleuchtungsgeräte für Lichtleiter passt.
Magnification Setting | 0.75X | 1X | 2X | 3X | 4X | 4.5X |
Magnification Range | 0.65X - 1.15X | 0.9X - 1.2X | 1.5X - 2.0X | 2.4X - 3.0X | 3.2X - 4.0X | 3.7X - 4.6X |
Working Distance (mm) | 20 - 101 | 20 - 100 | 54 - 90 | 75 - 90 | 82 - 90 | 84 - 90 |
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor (mm) | 13.5 - 7.7 | 9.8 - 7.3 | 5.9 - 4.4 | 3.7 - 2.9 | 2.8 - 2.2 | 2.4 - 1.9 |
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor (mm) | 9.8 - 5.6 | 7.1 - 5.3 | 4.3 - 3.2 | 2.7 - 2.7 | 2.0 - 1.6 | 1.7 - 1.4 |
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.