- Brennweitebereich 9 -36 mm mit Bildfeldern zwischen 10 und 39°
- NIR-Korrektur für Multispektral- und Tag/Nacht-Anwendungen
- Modelle mit manueller Blende, P-Iris und DC-Auto-Iris verfügbar
- Vielseitig und günstig
- Kleinere Bildfelder und Arbeitsabstände als bei Festbrennweiten
- Manuelle Blenden- und Fokuseinstellung
- Elektronisch justierbarer Arbeitsabstand durch integrierte Flüssiglinse
- Erlaubt Anpassung der Vergrößerung ohne Änderung des Arbeitsabstandes
- Überwindet Einschränkungen durch mangelnde Schärfentiefe
- Robustes Gehäuse mit schrittweiser Zoomsteuerung
- Koaxiale Beleuchtung möglich über ¼" Faseranschluss
- Optisches Design mit hoher Auflösung
- Einstellbarer Zoom und Fokus sowie einstellbare Blende
- Bis zu 100 lp/mm Auflösung
- Makro- oder Teleaufnahmen möglich
- Geringe Verzeichnung und Tag/Nacht-Option
- 4,4 mm - 90 mm Brennweite
- Objektive mit C-Mount
- Verfügbar als Standard- und 90°-Version
- Fokussierbar von unendlich bis 32, 28, 24 und 18 mm je nach Modell
- Max. Sensorgröße 2/3"
- Vergrößerungen von 2,5X bis 8,0X
- C-Mount-Anschluss möglich
- Verfügbar als Standard- (S-80/32) und 90°-Version (N-80/32)
- Vergrößerungen von 0X bis 8,0X
- Max. Sensorgröße ⅔"
- C-Mount
- Keine Adapter nötig
- Viele Konfigurationen für Video, Foto und visuelle Anwendungen möglich
- 3X höhere Vergrößerung als andere koaxiale Systeme
- CentriTel™ Funktion möglich mit Fokussierungsmodul
- Höchstmögliche Auflösung aus großem Abstand
- Fokussierbar von unendlich bis 54 mm
- 3,3:1 Zoombereich
- Kompaktes C-Mount Design
- Feststellbarer, manueller Zoom, feststellbare Fokus- & Blendenregelung
- Manuelle Fokus- , Zoom- & Iris-Einstellung
- C-Mount
- Feststellbare Einstellringe
- Großes Bildfeld
- C- und CS-Mount-Objektive
- Vereinfachtes optisches und mechanisches Design
- Für 2/3" oder kleinere Sensoren
- Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit in kompakter Bauform
- Analog- und Digital-Bildverarbeitungssystemen erhältlich
- Großer Vergrößerungsbereich
- Maximale Flexibilität durch standardisierte austauschbare Komponenten
- Versionen mit Motor und In-Line-Beleuchtung erhältlich
- Kits der hochpräzisen Zoomobjektive 7X und 12,5X sind ebenfalls verfügbar
- Vorkonfigurierte Kits der präzisen Zoomobjektive
- 7X und 12,5X Vergrößerung
- Bei der 12,5X Version kann über SX-Adapter eine faseroptische In-Line-Beleuchtung angebracht werden
- Manuell verstellbare und motorisierte Versionen verfügbar
- Brennweitenbereich 4-10 mm, horizontales Bildfeld bis 135°
- Echte 4k Auflösung, 12 Megapixel
- IR-Korrektur für Tag und Nacht
- Objektive mit variabler Vergrößerung
- Für Sensoren mit bis zu 5 Megapixeln und 3,45 µm Pixelgröße
- C-Mount-Objektive für ⅔" Sensoren
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.