Produkt in den Warenkorb gelegt

Lichtquellen und Beleuchtung

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Mit Beleuchtungssystemen werden Objekte oder Flächen bei Bildverarbeitungsanwendungen beleuchtet. Beleuchtungssysteme sind beispielsweise LEDs, Faseroptiken oder Leuchtstoffröhren, die auf unterschiedliche Weise Arbeitsumgebungen beleuchten. Durch die Vielzahl der angebotenen Beleuchtungssysteme ist die Kompatibilität für fast jeden Anwendungsfall gewährleistet. Leuchtstoffröhren erlauben eine ausgezeichnete, preisgünstige Beleuchtung, LED-Beleuchtungen liefern stabiles, einheitliches Licht, das sich ideal für viele Anwendungen eignet. In faseroptischen Beleuchtungssystemen wird das Licht durch Lichtleiter geführt.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von Beleuchtungsprodukten für viele Beleuchtungsanforderungen. Zahlreiche Beleuchtungsprodukte sind auch zur Hintergrundbeleuchtung, als Ringlichter, Punktleuchten oder Linienlichter erhältlich. Diese Beleuchtungssysteme geben Licht auf spezifische Weise ab, die sich ideal für diverse Anwendungen eignet. Außerdem sind als Ersatzteile oder zur Erhöhung der Funktionalität verschiedene Zubehörteile erhältlich, beispielsweise Fassungsadapter oder Ersatzlichtleiter.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.