Produkt in den Warenkorb gelegt

Justierhalterung für Raumfilter

×
  • Positionierung in X-Y-Richtung
  • Befestigt auf einer verkippbaren Plattform mit kardanischer Aufhängung
  • Offene Konstruktion

Unsere präzise, offen gehaltene Halterung für Raumfilter bietet eine Objektivverschiebung mit Mikrometerschraube auf einer kugelgelagerten, gefederten, rostfreien Doppelschiene. Die Halterung für Pinholes fasst 9,5 mm Standardscheiben aus unserer Produktlinie Loch- & Spaltblenden und kann über zwei genaue Einstellschrauben in der X-Y-Richtung positioniert werden. Der komplette Aufbau ist auf einem Tisch befestigt, in X-Y-Richtung verkippt werden kann. Ein ¼ - 20 Gewindeloch an der Tischunterseite erlaubt den einfachen Anbau von Stangen und anderer Justierausrüstung. Der Artikel Raumfilter für Laser wird Ihnen helfen die passenden Komponenten für Ihre Laseranwendung zu finden.

Bitte beachten Sie: Raumfilter funktionieren nicht mit 5,5 mm Objektiven. Die Justierhalterung für Raumfilter ist nur mit den folgenden Objektiven kompatibel: DIN-Objektiv achromatisch 4X (#43-902), DIN-Objektiv plan 4X (#67-706) und JIS-Objektiv achromatisch 10X.

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Justierhalterung für Raumfilter

Technische Informationen

Pinhole Diameter (μm)
Input Beam Diameter (mm) Magnification/Focal Length of Objective Lens (mm)
4X/31.04 10X/17.13
0.96 35μm 20μm
0.81 50μm 25μm
0.75 50μm 25μm
0.70 50μm 25μm
0.68 50μm 25μm
0.63 50μm 35μm
0.48 50μm 35μm

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.