Produkt in den Warenkorb gelegt

Lochblenden oder Spaltblenden

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
Verstellbarer optischer Spalt Verstellbarer optischer Spalt
  • Maximale Spaltöffnung 6 mm
  • Feine Einstellung des mechanischen Spalts über Mikrometerschraube
  • ¼-20 Bohrung für die Montage
Lochblenden für Laser mit hoher Leistung Lochblenden für Laser mit hoher Leistung
  • Hergestellt aus Keramik, Kupfer, goldbeschichtetem Kupfer, Molybdän oder Wolfram
  • Halten hohen Leistungen bis 130 MW/cm2 stand (Molybdän und Wolfram)
  • Ideal als Laserapertur oder Raumfilter
Geschwärzte Lochblenden von Acktar Geschwärzte Lochblenden von Acktar
  • Geringer Reflexionsgrad vom EUV bis SWIR
  • Schwarze Beschichtung mit einem Absorptionsgrad von 99%
  • Aperturgrößen von 20 bis 1000 μm
  • Gefasste und ungefasste Versionen verfügbar
Geschwärzte Spaltblenden von Acktar Geschwärzte Spaltblenden von Acktar
  • Breitbandige Beschichtung mit geringem Reflexionsgrad
  • Absorptionsgrad von 99% im Bereich von EUV bis SWIR
  • Spaltgrößen bis zu 25 μm × 3 mm
  • Ungefasste und gefasste Versionen verfügbar
Präzise Spaltblenden Präzise Spaltblenden
  • Gefasste Version bietet mehr Stabilität
  • Wird in optischen Systemen oder zur Ausbildung eingesetzt
  • Ideal für die Bildanalyse mit Spektralfotometer
Unmounted Precision Pinhole Präzise Lochblenden
2-Axis Adjustable Slits In zwei Achsen verstellbarer Spalt
  • Zwei unabhängig voneinander verstellbare Achsen
  • Einstellung jeder rechteckigen Spaltgröße bis 10 x 10 mm
  • 50 mm Außendurchmesser für einfache Systemintegration

Lochblenden oder Spaltblenden stellen eine feste oder verstellbare Öffnung dar, durch die Laserstrahlen für diverse Laseranwendungen hindurchtreten können, beispielsweise für Raumfilter. Lochblenden oder Spaltblenden bestehen aus Öffnungen unterschiedlicher Form aus diversen Materialien und besitzen verschiedene Beschichtungen, die das Laserlicht reflektieren oder absorbieren, das nicht durch die Öffnung treten soll. Zur Befestigung der Öffnungsblenden sind außerdem verschiedene Halterungen lieferbar.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.