Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption
Advanced Illumination LED-Ringlichter mit erweitertem Arbeitsabstand können an vielen Objektiven über unsere Filtergewindeadapter für Ringlichter befestigt werden. Eine Halterung ist inklusive und vereinfacht die Integration in viele Anwendungen. Die LED-Helligkeit kann mit dem Inline-Potentiometer verändert werden.
Die Blitzdauer der Modelle mit Blitz hängt vom Triggersignal bzw. der Potentiometereinstellung ab. Die Dauer des Blitzes kann zwischen 30 und 300 μs mit einem Regler an der Rückseite des Geräts eingestellt werden. Das Trigger-Eingangssignal ist CMOS-/TTL-kompatibel. Die maximale Triggerfrequenz beträgt 30 Hz.
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.