Produkt in den Warenkorb gelegt

Advanced Illumination LED-Dunkelfeld- / Hellfeldringlichter

Mehr Produkte von Advanced Illumination
×
  • Sowohl diffuse Hell- als auch Dunkelfeldbeleuchtung
  • Kann einzeln oder gleichzeitig eingeschaltet werden
  • Mit fester Intensität und geblitzt erhältlich

Die Advanced Illumination Dunkelfeld- / Hellfeldringlichter zeichnen sich durch eine bisher unbekannte Vielseitigkeit aus. Die Hellfeld- und Dunkelfeldbeleuchtung wird durch zwei unabhängig voneinander angesteuerte LED-Ringe ermöglicht.

Hinweis: Das 24 V Netzteil #66-855 wird benötigt. Zubehör für Advanced Illumination Produkte ist verfügbar und wird separat verkauft.

Spezifikationen

Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000
Anzahl LEDs:
64.00
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Ring Light
Betriebsmodus:
Constant
Durchmesser (mm):
100.00
Höhe (mm):
33.7
Innendurchmesser (mm):
55.5
Außendurchmesser (mm):
100.00
Arbeitsabstand (mm):
6 - 64
Maximale Triggerfrequenz (Hz):
30.00
Stecker:
Flying Leads
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Mount:
Barrel Mount
Gewinde:
M4 x 4
Betriebstemperatur (°C):
0-65

Produkte

 Farbe   Wellenlänge (nm)  Durchm. (mm)  Betriebsmodus   Innendurchmesser (mm)   Außendurchmesser (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
White - 100.00 Constant 55.5 100.00
Infrared 880.00 100.00 Constant 55.5 100.00

Produktdetails

Die Blitzdauer der Modelle mit Blitz hängt vom Triggersignal bzw. der Potentiometereinstellung ab. Die Dauer des Blitzes kann zwischen 30 und 300 μs mit einem Regler an der Rückseite des Geräts eingestellt werden. Das Trigger-Eingangssignal ist CMOS-/TTL-kompatibel. Die maximale Triggerfrequenz beträgt 30 Hz.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Ersatzhalterung für 4" und 5" LED-Ringlichter #56-248 €42,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ersatzhalterung für 3" LED-Ringlichter #56-386 €42,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M25,5 x 0,5 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-523 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M30,5 x 0,5 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-089 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M34,5 x 0,5 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-090 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M37 x 0,75 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-091 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M39 x 0,5 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-092 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M49 x 0,75 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-096 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
M43 x 0,75 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-094 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M40,5 x 0,5 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-093 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M58 x 0,75 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-098 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M62 x 0,75 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-099 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M72 x 0,75 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-100 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.