Produkt in den Warenkorb gelegt

Verstellbare Bühnen mit Zahnstangentrieb

X-Axis Metric Stages

X-Axis Metric Stages X-Y Axis Metric Stages X-Y-Z Axis Metric Stages Z-Axis Metric Stage +4
×

Verstellbare Bühnen mit Zahnstangentrieb eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen es auf hohe Belastbarkeit und Genauigkeit, kombiniert mit langem Verstellweg ankommt. Bühnen mit Zahnstangentrieb sind mit verschiedenen Verstellachsen lieferbar.

Bitte beachten Sie: Verwenden Sie die 120 mm x 70 mm Grundplatte (#54-977), um die Bühnen auf metrischen oder englischen Lochplatten zu befestigen. Für die Bühnen mit Verstellung in Z-Richtung sind rechtwinklige Adapter erhältlich.

Spezifikationen

Hinweis:
With locking lever
Führungssystem:
Dovetail
Aufbau:
Rack and Pinion: Brass
Stage: Aluminum
Verstellweg pro Umdrehung (mm):
20
Verstellung:
Rack and Pinion

Produkte

 Art der Bewegung   Verstellung   Typ   Verstellweg (mm)   Resolution (mm)   Mittiges Loch   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Linear (X) Rack and Pinion Metric 30 (±15) 0.1 None
Linear (X) Rack and Pinion Metric 60 (±30) 0.1 None
Linear (X) Rack and Pinion Metric 100 (±50) 0.1 None
Linear (X-Y) Rack and Pinion Metric 30 (±15) 0.1 None
Linear (X-Y) Rack and Pinion Metric 60 (±30) 0.1 None
Linear (X-Y-Z) Rack and Pinion Metric 60 (±30) in X and Y
40 (±20) in Z
0.1 None
Linear (X-Y-Z) Rack and Pinion Metric 30 (±15) in X and Y
40 (±20) in Z
0.1 None
Linear (Z) Rack and Pinion Metric 40 (±20) 0.1 None
Linear (X-Z) Rack and Pinion Metric 60 (±30) in X
40 (±20) in Z
0.1 None
Linear (X) Rack and Pinion Metric 60 (±30) 0.1 M16 x 1
Linear (X-Y) Rack and Pinion Metric 60 (±30) 0.1 M16 x 1

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
120 x 70mm metrische Grundplatte #54-977 €84,00 Stk. 10+ €74,40   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M6-Stangenhalterung mit Außengewinde #64-374 €62,50 Stk. 10+ €55,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
¼-20-Stangenhalterung mit Außengewinde #64-375 €62,50 Stk. 10+ €55,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stangenhalterung mit ½" Durchmesser #64-376 €56,00 Stk. 10+ €49,80   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.