Produkt in den Warenkorb gelegt

0,125" Kern, faseroptische Lichtleiter aus Quarz

×
Auswahl der Spezifikationen
Faserdurchmesser (Inch):
Produkt #38-955 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€280,00
Stk. 1+
€280,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Produktdetails

Beleuchtungsart:
Fiber Optic Light Guide
Passender Lichtleiteradapter:
SX: #38-943
MX: #66-904
Gehäusegeometrie:
Spot Light

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Faserdurchmesser (Inch):
0.125
Länge (Zoll):
36.00

Konformität mit Standards

Reach 174:
RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produkte

 Faserdurchmesser (Inch)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
0.125

Mehr Infos

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.
  • Entwickelt für UV-Anwendungen
  • Maximierung der Transmissionseffizienz
  • Verschiedene Kerngrößen verfügbar

Die faseroptischen Lichtleiter industrieller Güte aus Quarz sind besonders für UV-Anwendungen geeignet. Sie weisen ein wenig Fluoreszenz bei 245 nm auf und verdunkeln sich bei Gamma- oder Röntgenstrahlung. Die mit Plastik ummantelten Quarzfasern bieten eine sehr hohe Transmissionseffizienz aufgrund des Kern/Mantel-Verhältnisses von 10:1 und eine hohe Flexibilität. Der Schutzmantel besteht aus PVC beschichtetem Monocoilgewebe, die Abschlüsse sind aus Edelstahl. Lichtleiteradapter (nicht inkl.) werden für einen Anschluss an die Beleuchtungsgeräte für Lichtleiter benötigt.

Der korrekte Adapter hängt vom Spitzendurchmesser der Fasern ab. Für die Fasern #38-954 und #38-955 passt #38-943, zu #38-956 passt #38-944.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Faseroptikadapter SX-5, 0,191“ ID #38-943 €46,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Technische Informationen

 
Length A B C D Stock No.
36.0" 0.062" 0.205" 0.190" 0.187" #38-954
36.0" 0.125" 0.312" 0.268" 0.187" #38-955
36.0" 0.250" 0.468" 0.430" 0.312" #38-956
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.