Produkt in den Warenkorb gelegt

Polymerverzögerungsfolie

Retarder Film with protective film removed

Retarder Film with protective film removed

Retarder Film with protective film removed Protective Film features a black stripe to indicate fast axis
×
  • Besonders robuste Polymerfolien
  • Achromatische λ/4-Verzögerungsfolie (WP140HE) mit mehr als 90% Transmission zwischen 450 nm und 700 nm
  • Verzögerungsfolien für λ/4 (WP140HE), λ/2 (WP280) und 1λ (WP560) erhältlich

Eine Polymerverzögerungsfolie ist eine extrem haltbare, doppelbrechende Polymerfolie, die die Polarisation des transmittierten Lichts verändert. Die hochtransparenten, achromatischen Polymerverzögerungsfolien mit λ/4 (WP140HE) und λ/2 (WP280) bestehen aus einer einlagigen, modifizierten Polykarbonatfolie, die als achromatischer Verzögerer fungiert und optisch sowie mechanisch bis 90°C bzw. 80°C geeignet ist. Die Polymerverzögerungsfolie mit 1λ (WP560) besteht aus zwei zusammenlaminierten λ/2-Folien, sodass sich eine Verzögerung von 560 nm ergibt. Die Folien eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen mit kohärentem und polarisiertem Licht, beispielsweise für zirkulare Polarisationsfilter, LCDs und Faseroptiken.

Spezifikationen

Hinweis:
Fast axis is indicated by a black stripe on the protective film. This film should be removed before use.
Aufbau:
Polarizing Film
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Trübung (%):
<1
Hitzeresistenz (°C x Stunden):
80 x 1000

Produkte

Durchm. (mm)  Größe (mm)   Verzögerung   Wellenlängenbereich (nm)  DWL (nm)  Transmission (%)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
25.00 - 400 - 700 560 >89
25.00 - λ/2 400 - 700 560 >90
25.00 - λ/4 400 - 700 588 >89
- 25.0 x 25.0 400 - 700 560 >89
- 25.0 x 25.0 λ/2 400 - 700 560 >90
- 25.0 x 25.0 λ/4 400 - 700 588 >89
50.00 - 400 - 700 560 >89
50.00 - λ/2 400 - 700 560 >90
50.00 - λ/4 400 - 700 588 >89
- 50.0 x 50.0 400 - 700 560 >89
- 50.0 x 50.0 λ/2 400 - 700 560 >90
- 50.0 x 50.0 λ/4 400 - 700 588 >89
- 100.0 x 100.0 400 - 700 560 >89
- 100.0 x 100.0 λ/2 400 - 700 560 >90
- 100.0 x 100.0 λ/4 400 - 700 588 >89
- 300.0 x 300.0 400 - 700 560 >89
- 300.0 x 300.0 λ/2 400 - 700 560 >90
- 300.0 x 300.0 λ/4 400 - 700 588 >89
- 500.0 x 600.0 λ/4 400 - 700 588 >89
- 600.0 x 500.0 400 - 700 560 >89
- 600.0 x 500.0 λ/2 400 - 700 560 >90
Haben Sie Ihre genaue Größe nicht gefunden? Fordern Sie hier ein sofortiges Angebot für die von Ihnen gewünschte Größe an.

Produktdetails

Schnelle kundenspezifische Angebote möglich

Besuchen Sie bitte unser Angebotstool für zugeschnittene Polarisatoren, wenn Sie einen runden, quadratischen oder rechteckigen Verzögerer in den Größen 3 mm bis 600 mm benötigen. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu und können die Produkte in der gewünschten Größe in etwa 3 Wochen liefern. Eine komplette Liste der standardmäßigen Fertigungstoleranzen und Einschränkungen ist angegeben. Informationen zu komplett kundenspezifischen Verzögerern finden Sie auf der Seite Kundenspezifische Polarisatoren.

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.