Produkt in den Warenkorb gelegt

Mitutoyo Unendlich korrigierte Plan-APO-Objektive für WLI

Mehr Produkte von Mitutoyo
Mitutoyo WLI Plan APO Infinity Corrected Objectives

Mitutoyo WLI Plan APO Infinity Corrected Objectives

×
  • Ideal für Interferometrieanwendungen
  • Lange Arbeitsabstände und hohe numerische Aperturen
  • Hochqualitatives plan-apochromatisches Design

Die unendlich korrigierten Plan-APO-Objektive für WLI von Mitutoyo sind hochauflösende plan-apochromatische Objektive mit hohen numerischen Aperturen für den Einsatz in Weißlichtinterferometrieanwendungen. Die Objektive sind kompakt und leicht und erreichen dennoch lange parfokale Arbeitsabstände von 60 mm. Jedes Objektiv beinhaltet einen Interferenzring-Einstellmechanismus und einen internen Strahlteiler für die präzise Vermessung und Steuerung des Interferenzringmusters. Die unendlich korrigierten Plan-APO-Objektive für WLI von Mitutoyo werden mit Vergrößerungen zwischen 2,5X und 50X angeboten und wurden für Tubuslinsen mit 100 mm Brennweite entwickelt. Die Objektive sind ideal für Weißlichtinterferometrieanwendungen wie Vertical Scanning Interferometry (VSI), 3D-Oberflächenprofilierung, Dispersions- und Reflexionsmessung und medizinische Bildgebung.

Spezifikationen

Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 100mm
Hersteller:
Mitutoyo
Hinweis:
Designed to be used with a 100mm Tube Lens, Sold Separately
Feldzahl:
11.00
Parfokallänge (mm):
60.00
Max. Sensorgröße:
2/3"
Gewinde:
RMS x 36 TPI

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Mitutoyo Plan-APO-Objektiv für WLI, 2,5X
Mitutoyo Plan-APO-Objektiv für WLI, 5X
Mitutoyo Plan-APO-Objektiv für WLI, 10X
Mitutoyo Plan-APO-Objektiv für WLI, 25X
Mitutoyo Plan-APO-Objektiv für WLI, 50X
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.