Produkt in den Warenkorb gelegt

Mitutoyo Messgeräte

Mehr Produkte von Mitutoyo

Mitutoyo Digital Caliper

×
  • Präzise Messschieber von Mitutoyo
  • Hohe Messauflösung
  • Messungen von 0 bis 6" (0 bis 150 mm) in Schritten von 0,0005" (0,01 mm)

Mitutoyo Messschieber

Diese hochqualitativen, digitalen Messschieber von Mitutoyo bieten viele Funktionen, die eine akkurate Messung einfacher und schneller machen. Das Design ist leicht und benutzerfreundlich und das extragroße LCD-Display zeigt ABS- (absolute) und INC- (inkrementale) Werte an. 

Spezifikationen

LCD Auflösung (Inch):
0.0005

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
0-6", ABSOLUTE Digimatic Caliber, Carbide Jaws, No Output
0-12", ABSOLUTE Digimatic Caliber, No Output
0-4", ABSOLUTE Digimatic Caliber, No Output
0-8", ABSOLUTE Digimatic Caliber, No Output
0-6", IP67 ABSOLUTE Coolant Proof Caliper, Carb OD/ID Tip Jaws, No Output
0-6", IP67 ABSOLUTE Coolant Proof Caliper, No Output
0-8", IP67 ABSOLUTE Coolant Proof Caliper, No Output
0-12", IP67 ABSOLUTE Coolant Proof Caliper, With Output
0-6", IP67 ABSOLUTE Coolant Proof Caliper, With Output
0-8", IP67 ABSOLUTE Coolant Proof Caliper, With Output
0-6", IP67 ABSOLUTE Coolant Proof Caliper, .075" Rod Depth Bar, No Output
Digitaler Messschieber (0-6")
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.