Produkt in den Warenkorb gelegt

Mitutoyo Höhenmessgeräte

Mehr Produkte von Mitutoyo
×
  • Vermessung von Höhen bis zu 24“
  • Einfach abzulesen und einzustellen über Digitalanzeige
  • Linearencoder behält Position ohne Referenz bei

Die Höhenmessgeräte von Mitutoyo haben eine eindimensionale vertikale Schiene für die Messung von Objekthöhen bis zu 24“ mit digitalen Schrittgrößen von 0,0005“. Durch den ABSOLUTE® Linearencoder entfällt das Setzen eines Referenzpunkts beim Einschalten. Außerdem verhindert der Encoder das Auftreten von Fehlern durch zu schnelle Bewegung, was die Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit der Messung verbessert. Die Höhenmessgeräte von Mitutoyo haben ein gut abzulesendes digitales Display und ein großes, leichtgängiges Vorschubrad für eine einfache Handhabung in jeder Anwendung. Ein stabiler Aufbau und eine lange Batterielebensdauer von 5 Jahren bei normalem Einsatz garantieren eine lange Haltbarkeit auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen.

Spezifikationen

Auflösung (Zoll):
0.0005

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Digimatic Höhenmessgerät, 0-12", 0,0005"
Digimatic Höhenmessgerät, 0-18", 0,0005"
Digimatic Höhenmessgerät, 0-24", 0,0005"

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Anreißnadel für Höhenmessgerät, 60 mm, Karbidspitze #78-352 Neu €68,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.