Produkt in den Warenkorb gelegt

Mitutoyo Digitale Bügelmessschrauben

Mehr Produkte von Mitutoyo
×
  • Modelle QuantuMike® und Digimatic® mit Schutzart IP67
  • Einfach abzulesendes digitales Display
  • Verschiedene Versionen mit den Bereichen 0-1“, 1-2“ und 2-3“

Die digitalen Bügelmessschrauben von Mitutoyo bieten eine hohe Genauigkeit und Präzision über verschiedene Messbereiche und sind somit ideal für unterschiedlichste Anwendungen geeignet. Die Messschrauben QuantuMike® und Digimatic® besitzen ein einfach abzulesendes digitales Display, um Fehler zu reduzieren. QuantuMike® bietet ein besonders schnelles Mikrometer, das eine deutlich höhere Messgeschwindigkeit als Standardmikrometer erlaubt. Einige Modelle haben einen eingebauten SPC-Datenausgang, der eine nahtlose Integration mit Computern oder Druckern und somit eine effiziente Datensammlung und -analyse ermöglicht. Die digitalen Bügelmessschrauben von Mitutoyo besitzen eine Friktionstrommel oder einen Ratschen-Stopp, um einen gleichmäßigen Druck und eine verbesserte Wiederholbarkeit sicherzustellen. Dank der Schutzart IP65 sind die Mikrometer resistent gegen Beschädigungen durch den regelmäßigen Kontakt mit Wasser, Schneidöl oder Kühlmittel.

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Digitale Bügelmessschraube QuantuMike IP65, 0-1", 0,00005", kein Output, Ratschentrommel
Digitale Bügelmessschraube QuantuMike IP65, 1-2", 0,00005", kein Output, Ratschentrommel
Digitale Bügelmessschraube Digimatic IP65, 0-1", 0,00005", kein Output, mit Ratschen-Stopp
Digitale Bügelmessschraube Digimatic IP65, 1-2", 0,00005", kein Output, mit Ratschen-Stopp
Digitale Bügelmessschraube Digimatic IP65, 2-3", 0,00005", kein Output, mit Ratschen-Stopp
Digitale Bügelmessschraube Digimatic IP65, 0-1", 0,00005", kein Output, Ratschentrommel
Digitale Bügelmessschraube Digimatic IP65, 1-2", 0,00005", kein Output, Ratschentrommel
Digitale Bügelmessschraube Digimatic IP65, 0-1", 0,00005", kein Output, Friktionstrommel
Digitale Bügelmessschraube Digimatic IP65, 0-1", 0,0001", kein Output, Ratschentrommel
Digitale Bügelmessschraube Digimatic IP65, 0-1", 0,00005", kein Output, mit Ratschen-Stopp
Digitale Bügelmessschraube Digimatic IP65, 0-1", 0,00005", kein Output, Friktionstrommel

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.