Produkt in den Warenkorb gelegt

Helium-Neon-Laser von Lumentum

Low-Noise Lumentum Helium-Neon Laser with self-contained power supply

×
  • Geringes Rauschen
  • Freistehendes Netzteil
  • Kleine Abmessungen, kompakter Aufbau

Helium-Neon-Laser von Lumentum besitzen versiegelte, interne Spiegel und kleine Abmessungen. Aufgrund des niedrigen Rauschens bieten diese Laser eine höhere Zuverlässigkeit und flexible Einsatzmöglichkeiten. Das Gehäuse hat eine Nut für die Montage auf einem Labortisch. Die Helium-Neon-Laser von Lumentum besitzen außerdem freistehende Netzteile, welche die Systemintegration erleichtern. Typische Anwendungen sind Justage, Messtechnik und Inspektion.

Bitte beachten Sie: Lumentum war bisher unter dem Namen JDSU geführt. Für den Betrieb ist ein 12-V-Gleichspannungsnetzteil (#35-224) erforderlich, das separat angeboten wird. Die HeNe-Laser sind konform mit 21CFR1040 und IEC 825-1:1993 und haben eine CE-Kennzeichnung.

Spezifikationen

Aufwärmzeit (Minuten):
10.00
Hinweis:
For Use in European Markets that Utilize 220V or Requires a 110V to 220V Inversion
Hersteller:
Lumentum
Lasertyp:
HeNe
Lebensdauer (Stunden):
12,000
Größe (Zoll):
2.50 x 2.00 x 7.00
Gewicht (lbs):
1.20
Mode:
>95% TEM00
Wellenlänge (nm):
632.80
Toleranz Strahldurchmesser (%):
±3
Toleranz Strahldivergenz (%):
±3
Strahldurchmesser (mm):
0.48
Strahldivergenz (mrad):
1.7
Farbe:
Red
Leistungsstabilität (%):
±2.5
Rauschen RMS:
30 Hz - 10 MHz: 1.0%
Longitudinaler Modenabstand, nominal (MHz):
1090
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #11-378
Europe: #35-224
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #11-378
Auskopplung:
Free Space
Eingangsspannung (V):
220

Produkte

 Wellenlänge (nm)   Ausgangsleistung (mW)   Strahldurchmesser (mm)   Strahldivergenz (mrad)   Polarisation   Longitudinaler Modenabstand, nominal (MHz)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
632.80 >0.5 0.48 1.7 Random 1090
632.80 >0.5 0.48 1.7 500:1 1090
632.80 >0.8 0.48 1.7 Random 1090
632.80 >0.8 0.48 1.7 500:1 1090

Technische Informationen

Beam Expander Mounting ConfigurationsClick on an item below to be brought to that item's product page.

 

Zubehör

Titel   Compatible Laser Stock Number  VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Gewinde-auf-Gewinde-Modell, Laser-Adapterplatte #34-891, #61-315, #61-337, #61-338, #61-382, #61-360, #61-373, #61-374 #61-261 €147,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12 V DC Stromversorgung für Lumentum HeNe-Standardlaser, EU - #35-224 €68,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.