Produkt in den Warenkorb gelegt

Infinity Achrovid™ Mikroskopobjektive

Mehr Produkte von Infinity Photo-Optical Company
×
  • Mikroskopobjektive für Videoaufnahmen
  • Arbeitsabstand von 37 mm und 17,3 mm
  • Entwickelt für Verwendung mit anderen Infinity Produkten

Die neu entwickelte Infinity Achrovid™ Serie ist eine kostengünstige Ergänzung zu den Mitutoyo Objektiven mit großem Arbeitsabstand. Alle Achrovid™ Objektive besitzen einen Arbeitsabstand von 17,3 oder 37 mm, haben ein übliches 26 mm Whitworth-Gewinde und sind über einen Adapter mit dem InfiniTube™ System kompatibel.

Spezifikationen

Hersteller:
Infinity
Gewicht (g):
96
Gewinde:
M26 x 36 TPI

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Infinity Achrovid Mikroskopobjektiv, 2X
Infinity Achrovid Mikroskopobjektiv, 2,5X
Infinity Achrovid Mikroskopobjektiv, 3,3X
Infinity Achrovid Mikroskopobjektiv, 4X
Infinity Achrovid Mikroskopobjektiv, 5X
Infinity Achrovid Mikroskopobjektiv, 10X
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.