Produkt in den Warenkorb gelegt

InfiniMite™ Videolinsen

Mehr Produkte von Infinity Photo-Optical Company
×
  • Drei Vergrößerungsbereiche
  • Arbeitsabstand von 25 mm bis unendlich
  • Doppelte Vergrößerung mit optionalem LDL Verdopplungstubus

Das InfiniMite™ Makroobjektiv gibt es in drei Vergrößerungen mit Fokussierring und Arretierung zur Fixierung der Vergrößerung und des Fokus. Die kleine Bauform ermöglicht den Einsatz des InfiniMite™ in einem weiten Feld elektronischer Bildverarbeitungsanwendungen. Die Länge des Objektivs verändert sich beim Fokussieren nicht.

Spezifikationen

Max. Durchmesser (mm):
35.0
Max. Sensorgröße:
2/3"
Mount:
C-Mount

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Alpha - Standard, InfiniMite Videolinse
Beta - Standard, InfiniMite Videolinse
Gamma - Standard, InfiniMite Videolinse

Produktdetails

Das InfiniMite™ wurde entwickelt, um bestimmte Arbeitsabstand-/Bildfeldkombinationen mit Sensoren von 1/3" bis 2/3" zu ermöglichen. Das Grundobjektiv (Alpha) deckt den Makrobereich zwischen 0,75 X- 0,08 X ab, die Beta- und Gammamodelle bieten einen größeren Arbeitsabstand als das stark vergrößernde Alphamodell. Beispiel: Auf einem ½" Sensor bildet das Alphamodell 12,8 mm (0,5") Bildfeld mit 44 mm Arbeitsabstand ab. Gleiche Vergrößerung sowie Bildfeld erzielt das Betamodell aus 66 mm und das Gamma aus 122 mm Arbeitsabstand. Die drei Objektivmodelle ermöglichen eine nie dagewesene Flexibilität bei der Systemintegration.

Technische Informationen

InfiniMite Alpha Specifications
Working Distance 25mm 40mm 60mm 80mm 170mm 230mm 295mm
Primary Magnification 0.75X 0.50X 0.33X 0.25X 0.13X 0.10X 0.08X
Field of View, ½" Sensor Horiz. 8.5mm 12.8mm 19.4mm 25.6mm 51.2mm 64.0mm 80.0mm
Field of View, 1/3" Sensor Horiz. 6.4mm 9.6mm 14.5mm 19.2mm 38.4mm 48.0mm 60.0mm

InfiniMite Beta Specifications
Working Distance 55mm 60mm 90mm 120mm 240mm 317mm 400mm
Primary Magnification 0.66X 0.50X 0.33X 0.25X 0.13X 0.10X 0.08X
Field of View, ½" Sensor Horiz. 9.7mm 12.8mm 19.4mm 25.6mm 49.2mm 64.0mm 80.0mm
Field of View, 1/3" Sensor Horiz. 7.3mm 9.6mm 14.5mm 19.2mm 36.9mm 48.0mm 60.0mm

InfiniMite Gamma Specifications
Working Distance 122mm 165mm 213mm 396mm 515mm 640mm
Primary Magnification 0.50X 0.33X 0.25X 0.13X 0.10X 0.08X
Field of View, ½" Sensor Horiz. 12.8mm 19.4mm 25.6mm 51.2mm 64.0mm 80.0mm
Field of View, 1/3" Sensor Horiz. 9.6mm 14.5mm 19.2mm 38.4mm 48.0mm 60.0mm

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Faseroptikadapter SX-6, 0,316“ ID #38-944 €46,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
DL Verdopplungstubus (2X) für Infinity-Objektive #39-686 €255,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dichroitisches Filterset (rot, grün, blau), 25 mm Durchmesser #52-546 €74,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dichroitisches Filterset (gelb, magenta, cyan), 25 mm Durchmesser #52-549 €74,50   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LDL Verdoppelungstubus (2X) #57-714 €360,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Infinimite Halterung #54-591 Ausverkauf €71,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Infinimite 28mm Adapterring #54-587 €71,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Infinimite 30mm Adapterring #54-588 €130,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.