Produkt in den Warenkorb gelegt

Ausgestanztes USAF-Testbild

×
  • Auflösungsbestimmung von Röntgenstrahlung, UV, thermischen Systemen und fernem IR
  • Einfache Montage
  • Ideal für Transmission

Unsere ausgestanzten USAF-Testbilder sind aus extrem dünnen, elektrogeformten Nickelsubstraten gefertigt. Das Testbild enthält kein Glas, sodass das Licht nur durch Luft läuft, chromatische Aberration und Absorption sind damit ausgeschlossen. Das Testmuster deckt Gruppe 0, Element 1 bis Gruppe 3, Element 6 ab. Die beiliegende Beschreibung zeigt die Lage der einzelnen Gruppen und Elemente. Unsere 1951 USAF Auflösungstestbilder aus UV-Quarzglas können für die meisten nahen UV-Anwendungen verwendet werden, während diese ausgestanzten Testbilder auch für tiefes UV und fernes IR eingesetzt werden können. Das Testmuster ist zwischen zwei kreisförmige Platten befestigt, um eine Befestigung an unsere Standardhalterung #64-565 zu ermöglichen.

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Ausgestanztes USAF-Testbild – 38 mm Durchmesser

Technische Informationen

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group No.
0 1 2 3
1 1.00 2.00 4.00 8.00
2 1.12 2.24 4.49 8.98
3 1.26 2.52 5.04 10.10
4 1.41 2.83 5.66 11.30
5 1.59 3.17 6.35 12.70
6 1.78 3.56 7.13 14.30

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Optikhalterung, 38,1 mm Optikdurchmesser #64-565 €30,50 Stk. 10+ €27,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.