Produkt in den Warenkorb gelegt

Allied Vision Prosilica GT GigE-Kameras

Mehr Produkte von Allied Vision
×
  • Robuste PoE-Kameras (Power over Ethernet) für extreme Umgebungen
  • Präzise P-Iris oder automatische DC-Blendensteuerung
  • Bis zu 31,4 Megapixel Auflösung
  • Versionen mit C-Mount, F-Mount und TFL-Mount

Die GigE-Kameras der Serie Allied Vision Prosilica GT wurden für extreme Umgebungsbedingungen und wechselhafte Lichtverhältnisse entwickelt. Die GigE-Kameras der Serie Allied Vision Prosilica GT arbeiten selbst bei Temperaturen zwischen –20°C und +60°C und eignen sich ideal für ITS und Verkehrserfassung, industrielle Bildverarbeitung sowie für Prüf- und Überwachungsaufgaben. Die GigE-Kameras der Serie Allied Vision Prosilica GT unterstützen sowohl P-Iris als auch DC-Blendensteuerung, zur Gewährleistung der Bildqualität, und können zur einfacheren Integration über Ethernet mit Strom versorgt werden.

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb werden ein PoE-Injektor (#68-469) und ein GigE-Kabel, beispielsweise #63-431 benötigt.

Spezifikationen

Hersteller:
Allied Vision
Kamera-Familie:
Prosilica GT
Gehäuse:
Full
Bufferspeicher:
128MB
Verschlusstyp:
Global
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision V1.2, GenICam SFNC V1.2.1
Videoausgang:
GigE (PoE)
Stecker:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 1 non-isolated input, 2 non-isolated outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
12-pin Hirose (HR10)
Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #87-412
Betriebstemperatur (°C):
-20 to +65
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +70

Produkte

 Typ   Modellnummer   Sensorformat   Auflösung (Megapixel)   Stecker   Mount   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
GT 1290 C 1/3" 1.20 GigE, RJ45 with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
GT 2000 B 2/3" 2.20 GigE, RJ45 with Screw Locks C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
GT 2000 C 2/3" 2.20 GigE, RJ45 with Screw Locks C-Mount
NIR Camera
Ähnliche Kameras
×
GT 2000 NIR 2/3" 2.20 GigE, RJ45 with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
GT 1930 B 1/1.2" 2.40 GigE, RJ45 with Screw Locks C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
GT 1930 C 1/1.2" 2.40 GigE, RJ45 with Screw Locks C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
GT 2050 C 1" 4.20 GigE, RJ45 with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
GT 2050 B 1" 4.20 GigE, RJ45 with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
GT 2460 B 2/3" 5.10 GigE, RJ45 with Screw Locks C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
GT 2460 C 2/3" 5.10 GigE, RJ45 with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera GT 4400 4/3" 19.60 GigE, RJ45 with Screw Locks C-Mount
Color Camera GT 4400 4/3" 19.60 GigE, RJ45 with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera GT 4400 4/3" 19.60 GigE, RJ45 with Screw Locks TFL-Mount
Color Camera GT 4400 4/3" 19.60 GigE, RJ45 with Screw Locks TFL-Mount
Monochrome Camera GT 5400 4/3" 16.80 GigE, RJ45 with Screw Locks C-Mount
Color Camera GT 5400 4/3" 16.80 GigE, RJ45 with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera GT 5400 4/3" 16.80 GigE, RJ45 with Screw Locks TFL-Mount
Color Camera GT 5400 4/3" 16.80 GigE, RJ45 with Screw Locks TFL-Mount
Monochrome Camera GT 5120 APS-H 26.20 GigE, RJ45 with Screw Locks F-Mount
Monochrome Camera GT 6400 APS-C 31.40 GigE, RJ45 with Screw Locks F-Mount
Color Camera GT 6400 APS-C 31.40 GigE, RJ45 with Screw Locks F-Mount
Monochrome Camera GT 6400 APS-C 31.40 GigE, RJ45 with Screw Locks TFL-Mount
Color Camera GT 6400 APS-C 31.40 GigE, RJ45 with Screw Locks TFL-Mount

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
GigE PCIe 2.1x4 Schnittstellenkarte mit PoE, zwei Ports #19-400 €187,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet-Karte #16-033 €270,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Netzkabel für Stromversorgung mit EU-Stecker, 1,8 m #15-279 €13,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Netzkabel für Stromversorgung mit US-Stecker, 1,8 m #15-280 €13,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Stromversorgung, 12 V, 2 A, 12 Pin Hirose #15-281 €94,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
POE-Injektor (Power over Ethernet), ein Port #68-469 €71,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
¼-20-Montageplatte für GT-Kameras #87-412 €62,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12 Pin Hirose Trigger-Kabel auf BNC, 2 m (für Manta, Prosilica GT/GC, Guppy Pro und Stingray) #88-367 €43,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12 Pin Hirose I/O-Kabel, 3 m (für Manta, Prosilica GT/GC, Guppy Pro und Stingray) #63-757 €57,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12 Pin Hirose I/O-Kabel, 5 m (für Manta, Prosilica GT/GC, Guppy Pro und Stingray) #62-712 €66,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.