Produkt in den Warenkorb gelegt

Advanced Illumination MicroBrite Hellfeld-Ringlichter

Mehr Produkte von Advanced Illumination
×
  • Beleuchtung mit hoher Intensität bis 41.000 Lux
  • Arbeitsabstand 2“-10“ (je nach Größe)
  • Große Auswahl an verschiedenen Wellenlängen
  • Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)

Advanced Illumination MicroBrite Hellfeld-Ringlichter sind Beleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung mit hoher Intensität in einem kompakten Gehäuse. Die Ringlichter haben einen intensiven Lichtausgang von bis zu 41.000 Lux bei einem Arbeitsabstand von 180 mm und sind mit verschiedenen Wellenlängen in zwei Standardgrößen verfügbar. Die Ringlichter können je nach Arbeitsabstand Objekte von 2“ bis 6“ Größe ausleuchten. Advanced Illumination MicroBrite Hellfeld-Ringlichter sind ideal für standardmäßige Anwendungen, bei denen das Objektiv durch die Beleuchtung blickt, und die eine intensive Beleuchtungsquelle benötigen, wie z. B. Hochgeschwindigkeitsinspektion, Fertigungsautomatisierung und industrielle Bildverarbeitung.

Bitte beachten Sie: Es wird das 24 V Netzteil #66-855 benötigt. Es wird die manuelle Intensitätssteuerung #89-555 empfohlen, sie wird separat verkauft.

Spezifikationen

Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Ring Light
Betriebsmodus:
Constant
Höhe (mm):
19.09
Stecker:
Flying Leads
Eingangsspannung (V):
24V
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: Not Available
China: #66-855
Gewinde:
M4 x 4
Betriebstemperatur (°C):
0 - 60
Schutzart:
IP50

Produkte

 Farbe   Wellenlänge (nm)   Betriebsmodus   Innendurchmesser (mm)   Außendurchmesser (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
White - Constant 50 95.34
UV 365.00 Constant 50 95.34
Blue 470.00 Constant 50 95.34
Green 530.00 Constant 50 95.34
Red 625.00 Constant 50 95.34
IR 850.00 Constant 50 95.34
IR 940.00 Constant 50 95.34
White - Constant 100 145.34
UV 365.00 Constant 100 145.34
Blue 470.00 Constant 100 145.34
Green 530.00 Constant 100 145.34
Red 625.00 Constant 100 145.34
IR 850.00 Constant 100 145.34
IR 850.00 Constant 100 145.34
IR 940.00 Constant 100 145.34

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Intensitätseinstellung, DIN-Montage möglich #89-555 €140,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.