Produkt in den Warenkorb gelegt

Advanced Illumination LED-Ringlichter mit erweitertem Arbeitsabstand

Mehr Produkte von Advanced Illumination
×
  • Arbeitsabstand 3" bis 9"
  • Ausleuchtung eines Feldes mit 2" Diagonale
  • Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption

Advanced Illumination LED-Ringlichter mit erweitertem Arbeitsabstand können an vielen Objektiven über unsere Filtergewindeadapter für Ringlichter befestigt werden. Eine Halterung ist inklusive und vereinfacht die Integration in viele Anwendungen. Die LED-Helligkeit kann mit dem Inline-Potentiometer verändert werden.

Hinweis: Das 24 V Netzteil #66-855 wird benötigt. Zubehör für Advanced Illumination Produkte ist verfügbar und wird separat verkauft.

Produkte

 Farbe   Wellenlänge (nm)  Durchm. (mm)  Betriebsmodus   Innendurchmesser (mm)   Außendurchmesser (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Infrared 880.00 100.00 Constant 55.5 100.00

Produktdetails

Die Blitzdauer der Modelle mit Blitz hängt vom Triggersignal bzw. der Potentiometereinstellung ab. Die Dauer des Blitzes kann zwischen 30 und 300 μs mit einem Regler an der Rückseite des Geräts eingestellt werden. Das Trigger-Eingangssignal ist CMOS-/TTL-kompatibel. Die maximale Triggerfrequenz beträgt 30 Hz.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ersatzhalterung für 4" und 5" LED-Ringlichter #56-248 €42,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ersatzhalterung für 3" LED-Ringlichter #56-386 €42,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
M25,5 x 0,5 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-523 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M30,5 x 0,5 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-089 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M34,5 x 0,5 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-090 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M37 x 0,75 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-091 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M39 x 0,5 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-092 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M40,5 x 0,5 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-093 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M43 x 0,75 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-094 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M49 x 0,75 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-096 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
M58 x 0,75 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-098 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M62 x 0,75 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-099 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M72 x 0,75 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-100 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.