Produkt in den Warenkorb gelegt

Mitutoyo Unendlich korrigierte NIR-, NUV- und UV-LCD-Objektive

Mehr Produkte von Mitutoyo
×
  • Ideal für Hellfeldabbildungen und laserbasierte Anwendungen durch LCD-Glas
  • Gut geeignet für Nd:YAG-Laserlinien
  • Deckglaskorrigiert für die Dicken 0,7 mm oder 1,1 mm

Die unendlich korrigierten NIR-, NUV- und UV-LCD-Objektive von Mitutoyo kombinieren die Vorteile der Standardserien M Plan Apo und M Plan Apo SL mit größeren Spektralbereichen. Die NIR-Objektive sind für 480 bis 1800 nm korrigiert und somit ideal für die Halbleiter- und Telekommunikationsinspektion oder für das Laserschneiden mit üblichen Nd:YAG-Lasern geeignet. Die HR-Serie bietet eine höhere numerische Apertur und erreicht dadurch kleinere Punktgrößen und eine höhere Auflösung. Die unendlich korrigierten NIR-, NUV- und UV-LCD-Objektive von Mitutoyo sind deckglaskorrigiert für übliche Dicken von LCD-Glas. Die NUV- und UV-Serien der Objektive haben eine hervorragende Leistung bei der zweiten, dritten und vierten Harmonischen von Nd:YAG-Lasern (532 nm, 355 nm und 266 nm).

Spezifikationen

Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 200mm
Hersteller:
Mitutoyo
Immersionsflüssigkeit:
N/A
Gewinde:
M26 x 36 TPI
Leistungsgarantietemperatur (°C):
23 ±2

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Mitutoyo Plan Apo NIR unendlich korrigiertes LCD-Objektiv, 20X, Deckglasdicke 0,7
Mitutoyo Plan Apo NIR unendlich korrigiertes LCD-Objektiv, 50X, Deckglasdicke 1,1
Mitutoyo Plan Apo NIR HR unendlich korrigiertes LCD-Objektiv, 50X, Deckglasdicke 0,7
Mitutoyo Plan Apo NIR unendlich korrigiertes LCD-Objektiv, 100X, Deckglasdicke 0,7
Mitutoyo Plan Apo NIR HR unendlich korrigiertes LCD-Objektiv, 100X, Deckglasdicke 0,7
Mitutoyo Plan Apo NUV unendlich korrigiertes LCD-Objektiv, 20X, Deckglasdicke 0,7
Mitutoyo Plan Apo NUV unendlich korrigiertes LCD-Objektiv, 50X, Deckglasdicke 0,7
Mitutoyo Plan UV unendlich korrigiertes LCD-Objektiv, 20X, Deckglasdicke 0,7
Mitutoyo Plan UV unendlich korrigiertes LCD-Objektiv, 50X, Deckglasdicke 0,7
Mitutoyo Plan Apo NIR unendlich korrigiertes LCD-Objektiv, 20X, Deckglasdicke 1,1
Mitutoyo Plan Apo NUV unendlich korrigiertes LCD-Objektiv, 100X, Deckglasdicke 1,1
Mitutoyo Plan Apo NIR unendlich korrigiertes LCD-Objektiv, 50X, Deckglasdicke 0,7

Technische Informationen

 Dimensions 
M Plan NIR A (mm)
B (mm) C (mm) W.D. (mm)
20X, T0.7 75.00 34 32.2 20.0
20X, T1.1 75.02 34 32.2 19.98
50X, T0.7 77.74 34 32.2 9.60
50X, T1.1 77.87 34 32.2 17.13
100X 82.94 34 32.2 12.06
HR 100X 85.13 39 37 9.87
M Plan NUV A (mm)
B (mm) C (mm) W.D. (mm)
20X, T0.7 78 34 32.2 16.96
50X, T0.7 80 34 32.2 14.76
M Plan UV A (mm)
B (mm) C (mm) W.D. (mm)
20X, T0.7 80 34 32.2 14.98
50X, T0.7 83 34 32.2 12.38

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.