Produkt in den Warenkorb gelegt

Prismenhalter - metrisch

×
  • Präzise, feine Bewegung
  • Für Prismen bis 30mm
  • Drehbar um 360°
  • Schwarz eloxiertes Aluminium

Prismenhalterungen ermöglichen die Drehung von Prismen mit ±3° Genauigkeit sowie die Steuerung der Verkippung der X-Y-Achsen um ±3°. Konstuktion aus haltbarem, schwarz eloxiertem Aluminium. Für die Befestigung auf Lochplatten werden Edelstahlstangen and Stangenhalter benötigt.

Spezifikationen

Optiktyp:
Cube/Prism
Feindrehung (°):
±3
Feiner Neigewinkel (°):
±3
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
34mm Durchmesser, Prismenhalter metrisch
50mm Durchmesser, Prismenhalter metrisch

Technische Informationen

 
Mount Diameter A Maximum Prism Size B Base Height C Maximum Total Mount Height D Stock No.
34 20 30 76 #55-012
50 30 45 102 #55-013

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, Prismenhalterung, metrisch, 50 mm Würfelgröße #17-527 €550,25   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.