Advanced Illumination LED-Punktlampen als Faserersatz wurden speziell als Ersatz für Lichtleiter in faseroptischen Beleuchtungssystemen für Mikroskope oder in der industriellen Bildverarbeitung entwickelt. Die Punktlampen ersetzen jeden ¼" (0,312") faseroptischen Lichtleiter oder können mit unseren Adaptern für Lichtleiter verwendet werden, um größere Fasern zu ersetzen.
Bitte beachten Sie: Das 24-V-Netzteil (#66-855) ist für den Betrieb erforderlich und wird separat verkauft. Die Intensität ist nicht einstellbar.
Die Advanced Illumination LED-Punktlampen als Faserersatz eignen sich ideal für den Einsatz mit unseren telezentrischen Hintergrundbeleuchtungen bzw. In-Line-beleuchteten telezentrischen C-Mount Objektiven.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.