Produkt in den Warenkorb gelegt

Komponentenhalter mit Balken

English Bar-Type Holders, #03-666 and #03-676

English Bar-Type Holders, #03-666 and #03-676 40mm Bar-Type Lens/Filter Holder, #03-676 110mm Bar-Type Lens/Filter Holder, #03-666 Metric Bar-Type Lens / Filter Holder
×
  • Eingeschlitzte V-Form zentriert die Optiken sowohl vertikal als auch horizontal
  • Halterungen für Optiken bis 118 mm Durchmesser
  • M6 x 1,0 oder ¼-20 TPI Gewinde zur Befestigung auf Stangen

Diese Komponentenhalter mit Balken erlauben die schnelle und präzise Halterung von Optiken verschiedenster Größen und sind aus schwarz eloxiertem Aluminium und Stahlstangen hergestellt. Die eingeschlitzte V-Form zentriert die Optiken sowohl vertikal als auch horizontal. Für die Befestigung auf Lochplatten werden Edelstahlstangen und Stangenhalter benötigt.

Spezifikationen

Optiktyp:
Circular
Aufbau:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post

Produkte

 Größe der kompatiblen Optiken (mm)   Kompatible Stangen   Breite (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
7.0 - 40.0 ¼-20 70.00
7.0 - 67.0 ¼-20 90.00
8.0 - 118.0 ¼-20 140.00
5.0 - 25.0 M6 x 1.0 40.00
10.0 - 60.0 M6 x 1.0 85.00

Technische Informationen

 English Type
Diameter A Width B Height C Thickness D Stock No.
40mm 70mm 81mm 12.7mm #03-676
67mm 90mm 110mm 12.7mm #03-669
118mm 140mm 162mm 12.7mm #03-666
Metric Type
A Max (mm) A Min (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Stock No.
25 5 48 40 12 10 #55-529
60 10 95 85 14 15 #55-530

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, Halterung mit Balken für Linsen/Filter, 2“/50,8 mm Durchmesser #17-530 €150,25   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.